Novo poglavje obdelave z novim visokonatančnim robotom FANUC z visoko togostjo
Serija M-810, ki jo sestavljata dva modela, M‑810/270-27B (nosilnost 270 kg) in M‑810/190-20B (nosilnost 190 kg), ponuja znatno izboljšane zmogljivosti obdelave za zahtevne aplikacije. Model M-810/270-27B ponuja nosilnost 270 kg in doseg 2,7 m, kar omogoča večje delovno območje ter občutno večje obremenitve pri obdelavi v primerjavi s prejšnjimi modeli.
Te zmogljivosti proizvajalcem omogočajo učinkovitejšo obdelavo velikih ali kompleksnih komponent ter podpirajo industrije, kot so avtomobilska in letalska industrija ter splošna proizvodnja, kjer sta velikost obdelovancev in prilagodljivost ključnega pomena.
Vgrajena natančnost in doslednost
Nova serija M-810 izkorišča prednosti FANUC-ove tehnologije 𝑖RCalibration Signature, ki zagotavlja dosledno absolutno pozicioniranje in natančnost poti tudi v zahtevnih delovnih pogojih.
Izboljšana togost in napredna krmilna tehnologija dodatno zagotavljata stabilnost procesa. Sistem samodejno prepoznava sile, ki nastajajo med obdelavo, ter se jim prilagaja v realnem času, s čimer ohranja konstantno kakovost obdelave in zmanjšuje odstopanja od programirane poti orodja tudi pri visokih obremenitvah.
Prilagodljivost, ki presega zmogljivosti tradicionalnih obdelovalnih strojev
Serija M-810 s svojo 6-osno zgibno zasnovo omogoča, da orodje dostopa do obdelovanca iz različnih smeri. Ta prilagodljivost omogoča dostop do območij, ki so s klasičnimi obdelovalnimi stroji težko dosegljiva ali celo nedosegljiva, hkrati pa omogoča bolj prilagodljive proizvodne postavitve.
Proizvajalci lahko proizvodne celice preprosto preoblikujejo ali opremo prilagodijo novim zahtevam, ko se te spreminjajo, kar podpira dolgoročno prilagodljive proizvodne strategije in učinkovitejšo izrabo proizvodnega prostora.
Zasnovana za realna obdelovalna okolja
Serija M-810 je zasnovana za zanesljivo delovanje v zahtevnih industrijskih pogojih. Z zaščito IP67 roboti učinkovito delujejo v okoljih, kjer so prisotne hladilne tekočine, ostružki in odpadni material, ki nastaja pri obdelavi.
Serijo poganja najnovejši krmilnik robotov FANUC R-50𝑖A, v kombinaciji z lahkim upravljalnim panelom Touch Panel Teach Pendant, ki omogoča enostavno uporabo, napreden nadzor poti gibanja in robustno kibernetsko varnost.
Praktična alternativa velikim CNC obdelovalnim strojem
Uporaba robotov za obdelavo privablja vse več pozornosti pri obdelavi velikih komponent, vključno z velikimi ulitki. Namesto naložb v velike obdelovalne stroje z visokimi investicijskimi stroški lahko proizvajalci uvedejo robotske obdelovalne celice, v katerih roboti obdelujejo fiksno nameščen obdelovanec.
»Serija M-810 zapolnjuje vrzel med velikimi in dragimiCNC obdelovalnimi stroji ter prilagodljivostjo robotov,“ pravi Paul Ribus, vodja koordinacije prodaje za Evropo pri podjetju FANUC. „Pri številnih aplikacijah je robotska obdelava danes praktična in ekonomična rešitev, ki združuje natančnost in prilagodljivost.“