Skip to main content
The FANUC M-810/190-20B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision.

M-810/190-20B

Robot FANUC M-810/190-20B je zasnovan za zahtevne naloge ravnanja in obdelave, pri katerih sta ključnega pomena tako nosilnost kot natančnost. Omogoča zanesljivo in dosledno delovanje pri delu s težkimi komponentami ali velikimi strojnimi orodji na širokem delovnem območju. Z nosilnostjo 190 kg in dosegom 2040 mm robot ponuja uravnoteženo kombinacijo moči in prilagodljivosti ter omogoča stabilno izvajanje procesov v aplikacijah z visokimi obremenitvami. Njegova robustna mehanska zasnova zagotavlja natančnost tudi ob delovanju pod vplivom zahtevnih zunanjih sil. S ponovljivostjo 0,02 mm model M-810/190-20B omogoča natančne in ponovljive gibe, zaradi česar je primeren za aplikacije, ki zahtevajo nadzorovane poti orodja in zanesljivo kakovost procesa.
Nosilnost robota
190 kg
Doseg robota
2040 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Spoznajte serijo M-810

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Visokozmogljiva obdelava pri velikih obremenitvah

Ohranja natančnost poti orodja tudi med zahtevnimi postopki odvzema materiala, kot so rezkanje jekla, vrtanje in vrezovanje navojev.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zanesljiva natančnost pri velikih obremenitvah

Zanesljivo uporabljajte velika orodja in težke obdelovalne glave ter hkrati ohranjajte natančno pozicioniranje in visoko ponovljivost.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zasnovan za zahtevna obdelovalna okolja

Zanesljivo delovanje v mokrih in zahtevnih obdelovalnih okoljih z zaščito IP67 pred hladilno-mazalnimi tekočinami, kovinskimi ostružki in ostanki obdelave.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Prilagodljiva večkotna obdelava

Dosezite težko dostopna območja iz različnih kotov ter obdelujte velike obdelovance s prilagodljivostjo 6-osnega robota.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Absolutna natančnost določanja položaja

Izkoristite prednosti absolutne natančnosti pozicioniranja zahvaljujoč sistemu FANUC 𝑖RCalibration Signature, ki je vključen v standardno opremo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-50𝑖A Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
190 kg
Doseg robota
2040 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesite dodatne informacije

Dostopajte do ključnih tehničnih specifikacij in pomembnih informacij o naših izdelkih prek dokumentov za prenos, ki vam pomagajo pri sprejemanju odločitev in omogočajo kar najboljši izkoristek vaših izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

Serija M-810

Natančno obdelujte zahtevne obdelovance. Odkrijte serijo M-810 še danes.

Navdihnite se