M-810/270-27B
Deli
Robot FANUC M-810/270-27B je zasnovan za proizvajalce, ki potrebujejo rokovanje z velikimi bremeni ob hkratnem ohranjanju visoke procesne natančnosti. Omogoča stabilno in zanesljivo delovanje v zahtevnih aplikacijah, kot so obdelava, ravnanje z velikimi orodji ali delo s fiksiranimi komponentami.
Z nosilnostjo 270 kg robot podpira visokozmogljive aplikacije brez kompromisov glede natančnosti ali stabilnosti. Njegova toga mehanska zasnova in optimizirano krmiljenje gibanja zagotavljata dosledne rezultate tudi pri delovanju pod vplivom velikih zunanjih sil.
S ponovljivostjo 0,03 mm in dosegom 2687 mm robot M-810/270-27B zagotavlja natančno delovanje v velikih delovnih območjih. Zaradi tega je primeren za aplikacije, ki zahtevajo natančno sledenje poti orodja, vključno z obdelavo materialov in drugimi procesi z visokimi obremenitvami.
Nosilnost robota
270 kg
Doseg robota
2687 mm
osi
6
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Uporaba
Panoge
Idealna rešitev za vašo uporabo
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Sestavljanje
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Rešitve, prilagojene vaši panogi
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.