Skip to main content
objavljeno 30.09.2026

Zmanjšanje potrebe po vzdrževanju in hkrati povečajte produktivnost: FANUC predstavlja novo serijo R-2000/E

FANUC Europe predstavlja naslednjo generacijo industrijskih robotov serije R-2000, zasnovano za pomoč proizvajalcem pri izboljšanju učinkovitosti, zmanjšanju potreb po vzdrževanju in znižanju skupnih stroškov lastništva.
Increase productivity and reduce maintenance with the FANUC R-2000/E Series. High-payload industrial robots with lower TCO, greater flexibility and advanced automation capabilities.

FANUC Europe je predstavil novo serijo R-2000/E, popolnoma prenovljeno generacijo enega svojih najpogosteje uporabljenih industrijskih robotov. Nova serija je bila razvita z namenom pomagati proizvajalcem pri spopadanju z naraščajočimi obratovalnimi stroški, pomanjkanjem delovne sile in vse večjimi proizvodnimi zahtevami. Ponuja višjo zmogljivost ob hkrati nižjih skupnih stroških lastništva.

Serija R-2000/E, razvita v tesnem sodelovanju s strankami in njihovimi potrebami, omogoča bolj kompaktne proizvodne postavitve. Proizvajalcem pomaga zmanjšati potreben proizvodni prostor, hkrati pa omogoča manipulacijo večjih bremen. Ta kombinacija zagotavlja večjo prilagodljivost pri načrtovanju proizvodnih okolij.

V primerjavi s prejšnjimi modeli nova serija R-2000/E ponuja do 20 % višje delovne hitrosti in do 10 % krajše cikle, kar prispeva k večji produktivnosti v številnih aplikacijah. Izboljšani togost konstrukcije in natančnost gibanja dodatno izboljšujeta stabilnost procesov ter zagotavljata dosledno kakovost izdelkov tudi v zahtevnih industrijskih okoljih.

Z več kot 350.000 roboti, dobavljenimi po vsem svetu v prejšnjih generacijah, se je serija robotov R-2000 uveljavila kot rešitev z visoko stopnjo zanesljivosti za sektorje, kot so avtomobilska industrija, splošna industrija in težka proizvodnja. Nova generacija nadgrajuje to preverjeno osnovo z večjo nosilnostjo, daljšim dosegom in večjo prilagodljivostjo za izpolnjevanje spreminjajočih se proizvodnih zahtev.

Pomembna novost serije R-2000/E je zasnova, optimizirana za vzdrževanje. Novi kodirniki brez baterij odpravljajo potrebo po redni menjavi baterij, hitrejša diagnostika pa zmanjšuje zastoje. Te izboljšave zmanjšujejo obseg vzdrževalnih posegov in prispevajo k nižjim skupnim stroškom lastništva, zlasti pri obsežnejših proizvodnih sistemih.

Nova serija omogoča tudi naprednejšo manipulacijo bremen. S kar do 85 % večjo nosilnostjo zapestja in povečanimi vztrajnostnimi momenti lahko roboti obvladujejo večje in zahtevnejše komponente ter naprednejša končna orodja na robotski roki. To odpira nove možnosti uporabe na področjih varjenja, manipulacije materiala in streženja strojem.

Pomemben poudarek pri razvoju je bila tudi trajnost. V primerjavi s prejšnjimi modeli serija R-2000/E zmanjšuje porabo energije za do 15 % in raven hrupa za 25 %, kar prispeva k učinkovitejšemu in prijetnejšemu delovnemu okolju.

Družina izdelkov vključuje osem modelov, med njimi tudi različice za montažo na nosilec ter nov model s podaljšanim dosegom do 3.905 mm. Ta konfiguracija je bila razvita kot odgovor na potrebe evropskega trga in je še posebej primerna za aplikacije, kot so avtomobilski gigalitki ter manipulacija velikih ulitih komponent ali lesenih panelov.

Vsi modeli so opremljeni s krmilnikom FANUC R-50𝑖krmilnik, ki zagotavlja napredne funkcije kibernetske varnosti v skladu s standardi IEC 62443. Te vključujejo varne komunikacijske protokole, avtentifikacijo uporabnikov in odprto platformo, ki podpira tehnologije, kot so Python, programski PLC in integracija ROS.

»Serija R-2000 je zaradi svoje zanesljivosti in vsestranskosti že dolgo ena ključnih serij industrijskih robotov za avtomatizacijo proizvodnje,« pravi Paul Ribus, vodja koordinacije prodaje za Evropo pri podjetju FANUC. »Z novo serijo R-2000/E lahko proizvajalci dodatno povečajo produktivnost, hkrati pa znatno zmanjšajo potrebe po vzdrževanju in obratovalne stroške, kar omogoča učinkovitejšo in prožnejšo proizvodnjo.«