The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Wash

R-2000𝑖C/210WE je zmogljiv in robusten 6-osni robot, oblikovan za delovanje v zahtevnih okoljih. S standardno zaščito IP67 je odporen na mokre, prašne ali umazane razmere, zato je idealen za zahtevne naloge. Njegovo popolnoma pralno oblikovanje s posebno protikorozijsko zaščito na reduktorju in zunanji površini zagotavlja dolgotrajno vzdržljivost. Ta model lahko dvigne 210 kg, zato je idealen za panoge, ki zahtevajo visoko zanesljivost in delovanje v težkih razmerah.
Nosilnost robota
210 kg
Doseg robota
2450 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Visokokakovostni delavec

Z enim od najmočnejših robotov za pralna okolja lahko prenašate obdelovance ali čistilna orodja z nosilnostjo do 210 kg.
Pictogram for

100-odstotna vodoodpornost

S tem zmogljivim pralnim robotom, ki ima popolnoma zatesnjeno oblikovanje z oznako IP67, lahko izpolnite zahteve okolja za pranje.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Izjemno robusten

Izkoristite posebno protikorozijsko zaščito, ki je nanesena na reduktor in zunanjo površino. Brez težav vzdrži visoke pritiske in nepredvidljive sile pri pranju.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Odpornost na vlago in detergente

Samozavestno uporabljajte različna čistila in razkužila, po potrebi pa lahko posamezna čistila celo testirate glede združljivosti.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšana nevarnost motenj

Zmanjšajte nevarnost motenj in izkoristite prednosti vseh notranjih napeljav, kot so kabli, zračne cevi itd., ki so varno nameščene v robustni, prožni cevi in so prav tako očiščene z zrakom.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
210 kg
Doseg robota
2450 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serija R-2000

Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, ki zahtevajo industrijske robote z veliko nosilnostjo. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!

Navdihnite se