Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 300 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/300F-27E

R-2000/300F-27E zagotavlja največjo zmogljivost dvigovanja za najzahtevnejše industrijske avtomatizacijske aplikacije. Z izjemno nosilnostjo 300 kg in kompaktnim dosegom 2.655 mm predstavlja optimalno kombinacijo moči in učinkovitosti. Kot talno nameščen model z največjo nosilnostjo v seriji R-2000/E je ta 6-osni industrijski robot zasnovan za manipulacijo velikih orodij, zahtevne montažne procese in točkovno varjenje z visokimi silami. Njegova ponovljivost ±0,05 mm zagotavlja natančno in zanesljivo gibanje po vseh oseh, kar proizvajalcem pomaga ohranjati dosledno kakovost procesov, optimizirati produktivnost ter zanesljivo izvajati tudi najzahtevnejše naloge pri delu s težkimi bremeni.
Nosilnost robota
300 kg
Doseg robota
2655 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Maksimalna nosilnost

Učinkovito premikajte težje sestave in večja orodja ter povečajte prilagodljivost v zahtevnih proizvodnih okoljih.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pripravljeni na inteligentno avtomatizacijo

Povežite rešitve, podprte z umetno inteligenco, in napredne tehnologije avtomatizacije na enostavnejši način ter izboljšajte učinkovitost in pripravljenost na prihodnje proizvodne zahteve.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zasnovan za zahtevna okolja

Idealen za prašna in vlažna okolja. Stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za ohišje robota zagotavlja zaščito pred vlago in prahom.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimizirano za zanesljivo delovanje

Porabite manj časa za rutinsko vzdrževanje in več časa za neprekinjeno proizvodnjo.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Nizki obratovalni stroški

Znižajte obratovalne stroške z manjšo porabo energije in odpravo potrebe po menjavi baterij.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Izboljšana kakovost izdelkov

Ohranjajte dosledno kakovost izdelkov tudi pri rokovanju s težkimi ali kompleksnimi obdelovanci, zahvaljujoč izboljšani togosti konstrukcije in natančnemu gibanju robota.
Icon for Robot Wrist. SVG

Strokovnjak za točkovno varjenje

Ta model, zasnovan za vse vrste aplikacij točkovnega varjenja, predstavlja preverjeno rešitev za maksimalno zmogljivost ter zagotavljanje najvišje razpoložljivosti proizvodnega sistema.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-50𝑖A Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
300 kg
Doseg robota
2655 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesite dodatne informacije

Dostopajte do ključnih tehničnih specifikacij in koristnih informacij o naših izdelkih prek dokumentov za prenos. Ti vam bodo pomagali pri sprejemanju premišljenih odločitev ter pri kar najboljšem izkoristku izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Serija R-2000/E

Vodilni v industriji za skoraj vse aplikacije, ki zahtevajo robote z veliko nosilnostjo.

Naj vas navdihne