R-2000/270R-31E
Deli
Model R-2000/270R-31E je zasnovan za zahtevne avtomatizacijske aplikacije za težke obremenitve, kjer sta ključnega pomena največja nosilnost in učinkovita izraba proizvodnega prostora. Ta 6-osni industrijski robot za montažo na nosilec z nosilnostjo 270 kg in dosegom 3.095 mm je idealen za manipulacijo velikih panelov, zahtevno točkovno varjenje ter aplikacije, ki zahtevajo velika končna orodja na robotski roki. Njegova ponovljivost ±0,05 mm zagotavlja natančno in zanesljivo delovanje tudi pri visokih obremenitvah, kar proizvajalcem pomaga ohranjati dosledno kakovost procesov, povečati produktivnost in zagotavljati zanesljivo delovanje v zahtevnih proizvodnih okoljih.
Nosilnost robota
270 kg
Doseg robota
3095 mm
osi
6
Naj vas navdihne
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Panoge
Idealna rešitev za vašo aplikacijo
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Paletiranje
Avtomatizacija postopka paletiranja lahko poveča varnost in učinkovitost vaših dejavnosti. S široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate, boste našli popolno rešitev za različne velikosti, koristne tovore, čase ciklov in potrebe po natančnosti, vse to pa bo zagotovilo, da bodo vaši izdelki obravnavani z največjo skrbnostjo.
Točkovno varjenje
Z varilnimi roboti zagotovite visokokakovostne zvare in izboljšajte produktivnost. Vključite jih kot bistveni sestavni del sodobnih proizvodnih procesov in zagotovite zanesljivo in dosledno delovanje. Zagotovite dosledno kakovost zvarjenih delov, skrajšajte proizvodni čas in zmanjšajte število človeških napak. Znižajte stroške dela, zmanjšajte količino odpadnega materiala in omogočite delovanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu ter tako povečajte splošno učinkovitost proizvodnje.
Strega s stroji
Z roboti lahko avtomatizirate upravljanje strojev in tako znatno izboljšate svojo proizvodnjo, saj v nasprotju z ročnim upravljanjem zagotavljajo vrhunsko natančnost in neprekinjeno delovanje. Povečajte učinkovitost, dosežite stalno proizvodnjo in zmanjšajte stroške dela ter dodajte znatno vrednost celotnemu proizvodnemu procesu.
Sestavljanje
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Rešitve, prilagojene vaši panogi
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.