M-800/60-20B
Deli
M-800/60-20B zagotavlja izjemno natančnost poti, zato je idealna rešitev za zelo natančne aplikacije, kot so lasersko rezanje, varjenje in drugi postopki, pri katerih je natančnost ključnega pomena. Zasnovan je za delovanje, zato izboljšuje kakovost rezultatov, ne da bi pri tem ogrožal hitrost proizvodnje - natančnost in učinkovitost gresta z roko v roki.
Nosilnost robota
60 kg
Doseg robota
2040 mm
osi
6
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Industrije
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.