Skip to main content
The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/500

M-410𝑖C/500 je vsestranski 4-osni robot, oblikovan za napredne aplikacije paletiranja in rokovanja z roboti. Ponaša se z votlim zapestjem, ki zmanjšuje zatikanje kablov in vzdrževanje, ter zagotavlja neprekinjeno in učinkovito delovanje. Zmožen je rokovati z obremenitvami do 500 kg, kar povečuje prepustnost pri nakladanju in razkladanju. Ta robot se lahko namesti na podstavek, kar omogoča izjemno prilagodljivost pri postavitvi, pri čemer je krmilnik lahko vgrajen v podstavek ali nameščen ločeno.
Nosilnost robota
500 kg
Doseg robota
3143 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Močna prepustnost

Povečajte prepustnost pri paletiranju in nakladanju/razkladanju s kompaktno, dinamično obliko in hitrimi časi ciklov.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Pametno upravljanje kablov

Preprečite motnje v sistemski opremi in podaljšajte življenjsko dobo kablov z vodenjem kablov prek pametnega oblikovanja votlega zapestja.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Največja hitrost za težke obremenitve

Zaradi velikega navora in vztrajnosti zapestja je idealna izbira za rokovanje z velikimi prijemali in težkimi obremenitvami pri največji hitrosti.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Odlična prilagodljivost

Povečajte svojo prilagodljivost in delovno površino z namestitvijo robota na podstavek. Da bi prihranili prostor na tleh, je lahko krmilnik robota nameščen celo v podstavku.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Velik navpični delovni obseg gibanja

Za povečanje učinkovitosti paletiranja in obdelavo širšega razpona višin in konfiguracij palet za učinkovitejšo rabo skladiščnega prostora.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Enostavna integracija servo pogonskega prijemala

Zaradi votlega zapestja lahko z robotom enostavno povežete servo roko. Šestosni servo ojačevalnik lahko krmili servo roko kot dodatno peto os.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
500 kg
Doseg robota
3143 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FBL success story featuring handling of kegs.

Serija M-410

Specialist za robotsko paletiranje na koncu proizvodne linije za velike obremenitve. Raziščite našo serijo M-410 zdaj!

Navdihnite se