M-410𝑖C/315
Deli
M-410𝑖C/315 je zmogljiv 4-osni robot za paletiranje, oblikovan za učinkovito paletiranje in ravnanje z materialom. Njegovo votlo oblikovanje zapestja zmanjšuje zatikanje kablov in vzdrževanje ter tako povečuje čas obratovanja. Zmožen je prenašati obremenitve do 315 kg, zato je idealen za aplikacije hitrega paletiranja in ravnanja s paletami. Njegova tanka roka in visoki gibi zapestja omogočajo natančne in hitre operacije, tudi v omejenih prostorih. M-410𝑖C/315 je odličen pri zlaganju palet do višine dveh metrov, optimizaciji delovnega prostora in povečanju prepustnosti v okoljih s povpraševanjem.
Nosilnost robota
315 kg
Doseg robota
3143 mm
osi
4
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Paletiranje
Avtomatizacija postopka paletiranja lahko poveča varnost in učinkovitost vaših dejavnosti. S široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate, boste našli popolno rešitev za različne velikosti, koristne tovore, čase ciklov in potrebe po natančnosti, vse to pa bo zagotovilo, da bodo vaši izdelki obravnavani z največjo skrbnostjo.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.