Skip to main content
The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410/800F-32C

M-410/800F-32C je visoko zmogljiv robot za paletiranje, narejen za zahtevna industrijska opravila. Z nosilnostjo do 800 kg hitro in natančno obdela težke in obsežne predmete. Njegovo votlo zapestje zmanjšuje motnje kablov, kar zmanjšuje obrabo in vzdrževanje ter hkrati izboljšuje zanesljivost delovanja. Ta robot, zasnovan za največjo prepustnost, je idealen za aplikacije paletiranja in natovarjanja/raztovarjanja, kjer sta učinkovitost in čas delovanja ključnega pomena. Ne glede na to, ali gre za proizvodnjo, logistiko ali skladiščenje, robot M-410/800F-32C zagotavlja dosledno delovanje v velikih količinah, zato je pametna naložba za podjetja, ki se osredotočajo na produktivnost in dolgoročne operativne koristi.
Nosilnost robota
800 kg
Doseg robota
3203 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Najvišja zmogljivost v seriji

Idealna izbira za veliko in težko paletiranje na koncu linije, npr. za Euro palete s težo do 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Močna prepustnost

Povečajte prepustnost pri paletiranju in nakladanju/razkladanju s kompaktno, dinamično obliko in hitrimi časi ciklov.
Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Reduction of Maintenance Costs

Prolong cable lifespan and reduce maintenance costs with smart cable management - cables are routed through the hollow wrist to prevent wear and tear.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Največja hitrost za težke obremenitve

Zaradi velikega navora in vztrajnosti zapestja je idealna izbira za rokovanje z velikimi prijemali in težkimi obremenitvami pri največji hitrosti.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Velik navpični delovni obseg gibanja

Za povečanje učinkovitosti paletiranja in obdelavo širšega razpona višin in konfiguracij palet za učinkovitejšo rabo skladiščnega prostora.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Enostavna integracija servo pogonskega prijemala

Zaradi votlega zapestja lahko z robotom enostavno povežete servo roko. Šestosni servo ojačevalnik lahko krmili servo roko kot dodatno peto os.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-50𝑖A Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
800 kg
Doseg robota
3203 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FBL success story featuring handling of kegs.

Serija M-410

Specialist za robotsko paletiranje na koncu proizvodne linije za velike obremenitve. Raziščite našo serijo M-410 zdaj!

Navdihnite se