Image of M-2000iA/900L from a right view on a white background.
The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/900L

Robot M-2000𝑖A/900L postavlja visoke standarde na področju težke robotike. Ta različica robota z dolgo roko z impresivnim navpičnim udarcem in nosilnostjo 900 kg je odlična pri ravnanju s težkimi bremeni. Z izjemno višino dviga 6200 mm in vodoravnim dosegom 4683 mm brez težav obvladuje največje obdelovance ter se ponaša z izjemno močjo in doseganjem v svojem razredu. Zaradi svojega oblikovanja in zmogljivosti je nepogrešljivo orodje za izzive v industriji.
Nosilnost robota
900 kg
Doseg robota
4683 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Izjemna produktivnost

Povečajte proizvodnjo in odpravite nevarna ročna dela z veliko nosilnostjo in dosegom, saj ne potrebujete žerjavov, dvigal in drugih vrst prevozov.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Zaradi zaščite IP67 in zaščite pred vodo in prahom ter motorjev, ki se namestijo na zapestje in ramo, je idealen za zahtevna delovna okolja.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Največja svoboda gibanja

Zaradi dosega skoraj 4,7 metra je idealna izbira za delo, pri katerem je potrebna največja svoboda gibanja.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške zaradi integriranih zračnih in električnih storitev, ki jih sestavlja 8 vhodov in 8 izhodov ter standardni vmesnik za uporabniški signalni kabel.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Izjemna zanesljivost za nemoteno delovanje

Povečajte svojo produktivnost in poenostavite delovne postopke zaradi visoke zanesljivosti, ki temelji na dolgoletnem strokovnem znanju o avtomatizaciji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
900 kg
Doseg robota
4683 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Serija M-2000

Robot z največjo nosilnostjo na trgu. Raziščite našo serijo M-2000 zdaj!

Navdihnite se