The FANUC M-2000/1700F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1700L

Zmogljiv robot M-2000𝑖A/1700L z dolgim dosegom, ki ima nosilnost 1,7 tone in navpični premik 6,2 metra, je odličen pri ravnanju z velikimi in težkimi predmeti. Z lahkoto lahko dvigne in namesti celotno karoserijo avtomobila, kar zagotavlja popolno prilagodljivost. Ta robot je oblikovan za izboljšanje delovnega procesa, povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov, zato spreminja pravila igre na področju težke robotike.
Nosilnost robota
1700 kg
Doseg robota
4683 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Izjemna produktivnost

Povečajte proizvodnjo in odpravite nevarna ročna dela z veliko nosilnostjo in dosegom, saj ne potrebujete žerjavov, dvigal in drugih vrst prevozov.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Zaradi zaščite IP67 in zaščite pred vodo in prahom ter motorjev, ki se namestijo na zapestje in ramo, je idealen za zahtevna delovna okolja.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Največja svoboda gibanja

Zaradi dosega skoraj 4,7 metra je idealna izbira za delo, pri katerem je potrebna največja svoboda gibanja.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške zaradi integriranih zračnih in električnih storitev, ki jih sestavlja 8 vhodov in 8 izhodov ter standardni vmesnik za uporabniški signalni kabel.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Velika prilagodljivost

Izkoristite prednosti velikega opredeljenega delovnega območja zaradi velikega delovnega prostora in prilagodljivosti šestih osi v kombinaciji z izjemno visoko natančnostjo.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Izjemna zanesljivost za nemoteno delovanje

Povečajte svojo produktivnost in poenostavite delovne postopke zaradi visoke zanesljivosti, ki temelji na dolgoletnem strokovnem znanju o avtomatizaciji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
1700 kg
Doseg robota
4683 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Serija M-2000

Robot z največjo nosilnostjo na trgu. Raziščite našo serijo M-2000 zdaj!

Navdihnite se