The FANUC M-2000/1200F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1200

Robot M-2000𝑖A/1200 je zmogljiv robot z največjim delovanjem. Ta robot je opremljen s šestimi osmi za vsestransko gibanje in robustno nosilnostjo 1200 kg ter je zasnovan za izjemno moč in natančnost. Njegov impresiven doseg 3734 mm mu omogoča, da brez težav opravlja obsežna opravila v različnih aplikacijah. M-2000𝑖A/1200 je oblikovan tako, da povečuje učinkovitost, natančnost in prilagodljivost operacij, zato je ključna rešitev za današnje proizvodne izzive.
Nosilnost robota
1200 kg
Doseg robota
3734 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Velika prilagodljivost

Izkoristite prednosti velikega opredeljenega delovnega območja zaradi velikega delovnega prostora in prilagodljivosti šestih osi v kombinaciji z izjemno visoko natančnostjo.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Izjemna produktivnost

Povečajte proizvodnjo in odpravite nevarna ročna dela z veliko nosilnostjo in dosegom, saj ne potrebujete žerjavov, dvigal in drugih vrst prevozov.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Zaradi zaščite IP67 in zaščite pred vodo in prahom ter motorjev, ki se namestijo na zapestje in ramo, je idealen za zahtevna delovna okolja.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške zaradi integriranih zračnih in električnih storitev, ki jih sestavlja 8 vhodov in 8 izhodov ter standardni vmesnik za uporabniški signalni kabel.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Močno zapestje

Z 1250 mm zamaknjenim zapestjem lahko obdelujete zelo težke konstrukcije in izdelke.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Izjemna zanesljivost za nemoteno delovanje

Povečajte svojo produktivnost in poenostavite delovne postopke zaradi visoke zanesljivosti, ki temelji na dolgoletnem strokovnem znanju o avtomatizaciji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
1200 kg
Doseg robota
3734 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Serija M-2000

Robot z največjo nosilnostjo na trgu. Obdobje. Raziščite našo serijo M-2000 zdaj!

Navdihnite se