Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Dustproof

Robot M-10𝑖D/12 Dustproof je oblikovan za delovanje v najzahtevnejših okoljih. Opremljen je s pokrovi motorjev IP67, epoksidno barvo in zaščito rok J6, zato je odporen na vdor prahu in tekočin. Prilagojen je za kovinarsko, livarsko in keramično industrijo, njegova prilagodljivost pa zagotavlja večjo proizvodno prepustnost. Ta robot je vsestranski in zanesljiv, ponuja obsežno delovno območje in zagotavlja stalno delovanje v zahtevnih okoljih.
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
1441 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Izvedba, odporna proti prahu

Delujte z zaupanjem v zahtevnih okoljih. Ta model ima standardno zaščito IP67 za vse osi, epoksi barvo, vijake proti rji in pokrov za zapestje.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Odlično se obnese v zahtevnih okoljih

Zaščitite svojega robota pred prahom, majhnimi delci in vodo s pokrovom za zapestje v kombinaciji s prirobnico iz nerjavnega jekla, ki poskrbi za stabilnost pokrova.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Zmogljiv v majhnem obsegu

Povečajte obremenitev, ne da bi pri tem žrtvovali talno površino. Ta izjemno tanek robot se brezhibno prilega kompaktnim celicam robotike in povečuje delovanje, hkrati pa varčuje z dragocenim prostorom.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Izkoristite prednosti tega vsestranskega modela robota z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zaradi česar je idealen za omejene prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
1441 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serija M-10

Industrijski standard za manjše robote - tanek, hiter in vsestranski. Raziščite našo serijo M-10 zdaj!

Navdihnite se