Skip to main content
The FANUC M-1000/1000F-33A is a heavy-duty robot ideal for applications such as the handling and palletising.

M-1000𝑖A

M-1000𝑖A je največji robot družbe FANUC, ki je opremljen z mehanizmom zaporednih povezav in ne mehanizmom vzporednih povezav, ki je značilen za večino robotov velike nosilnosti. Zato M-1000𝑖A omogoča širše območje gibanja v navpični in vzdolžni smeri. Poleg tega je robot M-1000𝑖A zaradi velike nosilnosti, velike vztrajnosti zapestja in možnosti obračanja idealen za vse vrste aplikacij za ravnanje z materialom velikih bremen (npr. ravnanje z baterijami za električna vozila, dvigalo itd.).
Nosilnost robota
1000 kg
Doseg robota
3253 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Oblikovanje za ravnanje z zelo težkimi izdelki

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Vsestranskost v velikem delovnem prostoru

Izkoristite prednosti preproste, vsestranske in stroškovno učinkovite oblike, ki zaradi mehanizma serijske povezave, ki podpira do 324 stopinj v osi 3, ponuja široko delovno območje.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Večja prepustnost

Z inovativno servo tehnologijo FANUC povečajte svojo prepustnost ter izkoristite kratke čase ciklov in visoko ponovljivost.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Zaščita IP67 za zapestje in IP54 za telo robota, ki je idealna za prašna in vlažna okolja, ga ščiti pred vlago in prahom.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Zaradi odličnega razmerja med težo (5300 kg) in koristnim tovorom (1000 kg) poenostavite integracijo tudi v težkih pogojih vgradnje.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Povečana produktivnost

Izkoristite prednosti izjemno močnega in kompaktnega zapestja, ki podpira vrhunsko zmogljivost navora in vztrajnosti ter odpravlja potrebo po večjem modelu.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Čista oblika robota

Zmanjšajte tveganje motenj v delovanju perifernih naprav in verjetnost izpadov.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
1000 kg
Doseg robota
3253 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Serija M-1000

Razmišljajte veliko. Največji robot z zaporedno povezavo v naši ponudbi. Raziščite našo serijo M-1000 zdaj!

Navdihnite se