Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200𝑖D/7WP Wash

LR Mate 200𝑖D/7WP, 6-osni robot, je strokovno zasnovan za optimalno delovanje v mokrih okoljih in pri visokotlačnem pranju. Njegova oblika omogoča enostavno integracijo v omejene prostore in stroje, kar povečuje njegovo uporabnost. Za večjo zaščito ta model ponuja opcijske nadgradnje, kot sta IP69K ali možnost robota z možnostjo čiščenja, kar zagotavlja robustnost in dolgo življenjsko dobo v pogojih povpraševanja.
Nosilnost robota
7 kg
Doseg robota
717 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vodoodporna različica

Idealna izbira za uporabo v mokrih okoljih in visokotlačnem pranju. Še boljša zaščita je na voljo z dodatno zaščito IP69K ali robotom, ki ga je mogoče očistiti.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Skrajšajte čas cikla in izkoristite prednosti bolj prilagodljivih oblik celic, saj lahko več robotov deluje v neposredni bližini z inteligentno funkcijo obračanja.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške zaradi 6DI/6DO na priključku osi J3 za podporo vgrajenih prijemal ter integriranih dvojnih x 2 elektromagnetnih ventilov in standardnih zračnih vodov.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vsestranskost za vse razmere

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
7 kg
Doseg robota
717 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serija LR Mate

Lahki in kompaktni. Velike stvari so na voljo v majhnih paketih. Raziščite našo serijo LR Mate zdaj!

Navdihnite se