FANUC izboljšuje letalsko in vesoljsko proizvodnjo s celovitimi rešitvami za brizganje, ki vključujejo standardno brizganje, brizganje vložkov, prelivanje, natančne dele in tehnologije LSR. Naša ponudba presega stroje od 15 do 500 ton in vključuje tudi napredne sisteme za avtomatizacijo, ki izboljšujejo učinkovitost in kakovost različnih letalskih in vesoljskih sestavnih delov. Ta kombinacija najsodobnejših strojev in brezhibne avtomatizacije podpira visoke standarde industrije za strukturne, notranje in optične komponente. Z družbo FANUC je napredovanje inovacij v letalski in vesoljski proizvodnji oprijemljiv dosežek.
FANUC ROBOSHOT stroji za brizganje prinašajo najsodobnejšo natančnost CNC v letalski in vesoljski sektor ter zagotavljajo visokokakovostne in konsistentne dele v vsakem ciklu. Zaradi energetsko učinkovitega oblikovanja in vrhunskih funkcij zaščite kalupov so optimalna izbira za izdelavo lahkih in vzdržljivih letalskih komponent.
Vstavljanje kalupov
Nad profiliranjem
Označevanje v kalupu
Natančno brizganje
Oblikovanje LSR
Oblikovanje iz več materialov
Litje vstavkov omogoča integracijo kovinskih vstavkov v plastične sestavne dele, kar poveča vzdržljivost in funkcionalnost. Tehnologija družbe FANUC zagotavlja natančno umeščanje in lepljenje ter omogoča izdelavo delov, ki so odporni na ekstremne pogoje v letalskih in vesoljskih aplikacijah.
Vrhnje oblikovanje združuje več materialov za izdelavo kompleksnih, večnamenskih sestavnih delov v enem samem postopku. Zmožnosti družbe FANUC za preformiranje zagotavljajo vrhunski oprijem in strukturno celovitost, kar je ključnega pomena za letalske in vesoljske dele, ki zahtevajo napredne lastnosti delovanja.
Označevanje v kalupu (IML) integracijo označevanja v postopek oblikovanja, kar omogoča trajne in visokokakovostne zaključke. Rešitve IML družbe FANUC omogočajo nemoteno in učinkovito proizvodnjo letalskih komponent z natančnim in trajnim označevanjem, ki zagotavlja enostavno identifikacijo in sledljivost.
Precizno brizganje je bistvenega pomena za izdelavo zapletenih letalskih in vesoljskih komponent z natančnimi tolerancami. Tehnologija natančnega brizganja družbe FANUC zagotavlja ponovljivost in natančnost ter tako zagotavlja, da vsak del izpolnjuje najvišje standarde letalske in vesoljske industrije.
Litje tekoče silikonske gume (LSR) se uporablja za izdelavo prožnih, visoko zmogljivih delov za letalske in vesoljske aplikacije. Sistemi za oblikovanje LSR družbe FANUC zagotavljajo dosledno kakovost in natančnost, ki sta bistvenega pomena za komponente, ki povprašujejo po izjemni vzdržljivosti in delovanju v ekstremnih razmerah.
ROBOSHOT-ova vsestranskost se razteza na več-materialno brizganje, ki omogoča proizvodnjo avtomobilskih komponent iz različnih materialov v enem samem kalupu. Ta zmožnost je koristna za izdelavo hibridnih delov z različnimi lastnostmi, kot je kombinacija togih in prožnih materialov.
Na trgu so na voljo številni stroji za brizganje, vendar večina sodobnih proizvajalcev išče ključne lastnosti, ki temeljijo na prilagodljivosti, energetski učinkovitosti in delovanju. Zato je zelo zmogljiv robot FANUC ROBOSHOT z možnostjo hitre menjave orodja in povsem električno tehnologijo z nizko porabo energije dokazano prava izbira za vse proizvajalce plastičnih izdelkov, ki želijo postati bolj konkurenčni in pridobiti tržni delež. Med tistimi, ki lahko pričajo o tem, je tudi podjetje Viskiplast s sedežem na Madžarskem.
Deli iz plastike v velikih količinah; tanke stene; nič napak; kratki dobavni roki v avtomobilski industriji; povpraševanje po visoki učinkovitosti energije. Vse več proizvajalcev se s temi skupnimi izzivi spopada z naložbami v visoko zmogljive, popolnoma električne stroje za brizganje plastike ROBOSHOT podjetja FANUC. Med njimi je tudi podjetje SIMON Plastics.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.