FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Deli
Ta model je prilagojen za različne industrije, vključno s podjetji za povezovanje, avtomobilsko industrijo, elektroniko, medicino in izdelki široke potrošnje, ter je utelešenje zanesljivosti in delovanja. Ne glede na to, ali oblikujete zapletene komponente za avtomobilski sektor ali izdelujete visokokakovostne elektronske dele, naša serija FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B zagotavlja dosledne rezultate. Zaradi zmožnosti obdelave materialov iz tekoče silikonske gume (LSR) je to najboljša izbira za vsestranske aplikacije, zato je naša najbolj priljubljena izbira med zahtevnimi proizvajalci.
Tonaža
500 kN | 50 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
360x320 mm
Premer vijaka (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Navdihujte se z uspehi drugih
TESY
TESY na poti k učinkovitosti s strojem ROBOSHOT
Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.
Poloplast
Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC
V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Brizganje
Brizganje je zelo učinkovit proizvodni postopek, ki omogoča natančno in dosledno izdelavo kompleksnih, visokokakovostnih plastičnih sestavnih delov. Z uporabo napredne avtomatizacije in robotike je ta tehnologija bistvena za industrije, ki zahtevajo obsežno proizvodnjo, saj zagotavlja stroškovno učinkovite rešitve brez kompromisov glede celovitosti ali delovanja končnega izdelka.
Rešitve po meri za vašo panogo
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Napredno brizganje za letalsko industrijo
Optimizirajte letalsko in vesoljsko proizvodnjo z naprednim strokovnim znanjem družbe FANUC na področju brizganja!
Napredno brizganje za avtomobilsko industrijo
Odličnost brizganja v avtomobilski industriji s tehnologijo FANUC!
Napredno brizganje za medicinsko industrijo
Doslednost in zanesljivost v medicinskih proizvodnih procesih!
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.