Skip to main content
TESY

TESY na poti k učinkovitosti s strojem ROBOSHOT

Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Za povečanje proizvodnih zmogljivosti je morala družba TESY drastično povečati proizvodnjo plastičnih delov, ki so vgrajeni v končne izdelke.

Rešitev

TESY je investiral v dva popolnoma električna brizgalna stroja FANUC ROBOSHOT z vpenjalno silo 350 ton.

Rezultat

Z uvedbo industrijske opreme FANUC je bolgarskemu proizvajalcu TESY uspelo zmanjšati stroške izdelanih delov, zmanjšati tehnološke odpadke in stroške energije, doseči stalno visoko raven kakovosti in ponovljivosti izdelanih delov ter nenazadnje - izboljšati delovno okolje zaradi nizke ravni hrupa strojev.

TESY

TESY je največji bolgarski in eden vodilnih evropskih proizvajalcev električnih akumulacijskih grelnikov vode, posredno ogrevanih vodnih rezervoarjev in električnih ogrevalnih naprav. Družba je del holdinga Ficosota in ima pet tovarn na ozemlju Bolgarije. Svoje izdelke prodaja v več kot 50 državah na 4 celinah.

VEČ O TESY
Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

Povečanje zmogljivosti v industriji ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije

TESY nenehno povečuje svoje proizvodne zmogljivosti in uvaja nove linije izdelkov v industriji HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija). "Potrebovali smo zelo učinkovito rešitev, da bi povečali zmogljivost proizvodnje plastičnih delov, vgrajenih v naše sestavljene izdelke," je povedal Desislav Dimitrov, vodja projektov strateških naložb in razvoja v podjetju TESY.

"Podjetje FANUC smo izbrali predvsem zaradi njegovih edinstvenih strojev, ki med ostalimi svetovnimi proizvajalci v tem razredu strojev nimajo primerjave. Zelo pomemben pogoj za našo končno odločitev je bilo dejstvo, da smo imeli možnost preizkusiti ponujene stroje z lastnim materialom in osebjem, kar nas je praktično prepričalo o odličnih lastnostih, funkcionalnosti in učinkovitosti strojev," pravi Dimitrov.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.

"FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A z vpenjalno silo 350 ton je stroj za brizganje, opremljen s popolnoma električnim (servo) pogonom vseh osi stroja. To nam je v kombinaciji z natančnim krmilnikom CNC in dodatnimi sistemi FANUC pomagalo doseči več kot 70 % večjo energetsko učinkovitost v primerjavi s hidravličnimi stroji, s katerimi smo delali do zdaj," navaja Dimitrov. Koristi za podjetje TESY pri uvedbi strojev FANUC ROBOSHOT niso omejene le na znatno zmanjšanje stroškov električne energije v proizvodnem procesu.

"Po uvedbi strojev ROBOSHOT smo videli, da se doseženi rezultati popolnoma prekrivajo s podatki iz predhodnih pogovorov in tistimi, ki so bili navedeni v ponudbi."

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

"Dosegli smo veliko hitrejši proizvodni cikel, kar pomeni več kot 50 % večjo zmogljivost teh strojev."

Mnenja uporabnikov

Desislav Dimitrov

Vodja projekta Strateške naložbe in razvoj pri družbi TESY

"Zaradi izjemno nizke ravni hrupa električnih strojev FANUC se je bistveno izboljšalo delovno okolje v proizvodni hali in doseglo izjemno zadovoljstvo tako delavcev v proizvodnem procesu kot vodstvenega osebja," komentira Dimitrov.

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

TESY je svoje partnerstvo s podjetjem FANUC razširil tudi na področju robotike, saj je v svojo proizvodnjo namestil več modelov. Za praktično usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu je podjetje TESY svoj center za usposabljanje ROBO Center opremilo s posebno robotsko celico izobraževalnega paketa FANUC.

"Opozoriti želimo tudi na proaktivno in koristno sodelovanje, ki smo ga bili deležni od ekipe FANUC v vseh fazah projekta - pri testiranju, namestitvi in poprodajnih storitvah. Upam, da smo v družbi FANUC Bolgarija našli dolgoročnega partnerja za naše prihodnje projekte!" sklene Dimitrov.

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.