FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
Deli
Ta stroj, ki je bil zasnovan za odličnost v avtomobilski proizvodnji, tehničnem oblikovanju, embalaži in proizvodnji potrošniških delov, je dokaz natančnega inženiringa. Zaupajo mu vodilni v industriji, zato zagotavlja brezhibno delovanje in zanesljivost ter je idealna izbira za okolja z velikim obsegom proizvodnje.
Tonaža
3000 kN | 300 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
810x710 mm
Premer vijaka (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Navdihujte se z uspehi drugih
Poloplast
Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC
V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.
TESY
TESY na poti k učinkovitosti s strojem ROBOSHOT
Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Brizganje
Brizganje je zelo učinkovit proizvodni postopek, ki omogoča natančno in dosledno izdelavo kompleksnih, visokokakovostnih plastičnih sestavnih delov. Z uporabo napredne avtomatizacije in robotike je ta tehnologija bistvena za industrije, ki zahtevajo obsežno proizvodnjo, saj zagotavlja stroškovno učinkovite rešitve brez kompromisov glede celovitosti ali delovanja končnega izdelka.
Rešitve po meri za vašo panogo
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Napredno brizganje za letalsko industrijo
Optimizirajte letalsko in vesoljsko proizvodnjo z naprednim strokovnim znanjem družbe FANUC na področju brizganja!
Napredno brizganje za avtomobilsko industrijo
Odličnost brizganja v avtomobilski industriji s tehnologijo FANUC!
Napredno brizganje za medicinsko industrijo
Doslednost in zanesljivost v medicinskih proizvodnih procesih!
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.