FANUC ER-4𝑖A6-osna mehanska enotaNosilnost: 4 kgDoseg: 550 mm.R-30𝑖B Mate Plus Controller𝑖Obesek z zaslonom na dotik𝑖RVision integrirana vid6 digitalnih vhodov / 2 digitalna izhoda na robotski roki20 digitalnih vhodov / 20 digitalnih izhodov na krmilniku2 x Ethernetna vrata2 x dvojni zračni solenoidi na robotski roki (dovod zraka ni vključen)
Močan okvir iz anodiziranega aluminija je na voljo v srebrni in črni barviKolesa za lažji transport in noge za stabilnost10 m napajalni kabel s standardnim vtičem 230 VVrata z enostavnim dostopom in varnostnim stikalomElektrično prijemalo, predhodno nameščeno na robotaVgrajena in kalibrirana kameraNajlonska pasijonska plošča in deliAluminijasta delovna površina z režami za enostavno prilagajanje
2 x vmesnika 10 Base-T ali 100 Base-TXstandardna programska podpora za Ethernet:
- Stanje robota, program / spremenljivke / diagnostika so na voljo prek spletnega vmesnika
- 𝑖RVision in 𝑖Pendant
daljinski vmesnik
Po želji so na voljo dodatni vmesniki, na primer Profinet
Pripravljena za zagon solitaire, vključno z 𝑖RVision in dvojno preverjanje varnosti, z vso izvorno kodoPopolna navodila za nastavitev delovanja in kalibracijo robota, sistema 𝑖RVision in DCSCeloten nabor dodatnih vaj v odprtokodni obliki
Vse, kar morajo inštruktorji vedeti, da lahko učence naučijo, kako upravljati robota
Programska oprema za simulacijo ROBOGUIDE v akademski različici20 licenc ali 1 licenčni strežnik s 5 licencami
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.