The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Majhna zmogljivost

Ta stroj, ki se osredotoča na natančnost in zanesljivost, je zaupanja vreden pri vodilnih proizvajalcih, saj zagotavlja dosledno kakovost v različnih aplikacijah. Model FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B z majhno zmogljivostjo zagotavlja optimalno delovanje, ne glede na to, ali oblikuje zapletene medicinske komponente, avtomobilske dele ali tehnične komponente, zato je najprimernejša izbira za proizvodne okolice s povpraševanjem.
Tonaža
3000 kN | 300 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
810x710 mm
Premer vijaka (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

Servo tehnologija FANUC in vračanje energije zmanjšujeta porabo FANUC ROBOSHOT za 50–70% vs hidravlika in 10–15% vs konkurenca. Malo vzdrževanja, visoka razpoložljivost, nizek TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

FANUC ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

FANUC ROBOSHOT znižuje stroške z malo vzdrževanja, visoko razpoložljivostjo, manj deli in obrabo. Brez skrbi glede stroškov.
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35 leti izkušenj in poudarkom na natančnosti FANUC zagotavlja visoko zanesljivost in trajno kakovost ter podpira učinkovito delovanje.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
Double toggle
Tonaža
3000 kN | 300 tonf
Tonaža (povečana)
3500 kN | 350 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
650-300 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča (povečana)
750-300 mm
Pritrdilni hod
600 mm
Premer pritrdilnega obroča
160 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
810x710 mm
Velikost plošče, H×V
1130x1030 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Premična-Nepremična
Hod izmetača
200 mm
Največja izmetalna sila
80 kN | 8.0 tonf
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Hod vbrizga (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Največji volumen vbrizga (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Sila dotika šobe
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
50 kN | 5.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
3
3
3
3
4
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
280 (high duty)
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Največja hitrost vbrizga (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
13.7 | - t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
350
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Največja hitrost vbrizga (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
13.7 | - t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na poti k učinkovitosti s strojem ROBOSHOT

Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.