R-2000𝑖C/210WE Wash
Megosztás
Az R-2000𝑖C/210WE egy nagy teljesítményű és robusztus 6 tengelyes robot, amelyet zord környezetben való működésre terveztek. Az alapfelszereltséghez tartozó IP67-es védettséggel ellenáll a nedves, poros vagy piszkos körülményeknek, így ideális ezekhez az igényekhez. Teljesen mosható tervezése, amely az útmérőkön és a külső felületen speciális korrózióvédelemmel rendelkezik, hosszú távú tartósságot biztosít. Ez a 210 kg emelésére képes modell tökéletesen alkalmas olyan iparágak számára, amelyek nagy megbízhatóságot és teljesítményt igényelnek nehéz körülmények között.
Robot teherbírás
210 kg
Robot kinyúlás
2450 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Ponthegesztés
Biztosítsa a kiváló minőségű hegesztéseket és javítsa a termelékenységet a ponthegesztő robotokkal. Integrálja őket a modern gyártási folyamatok részévé, hogy megbízható és egyenletes teljesítményt nyújtsanak. Biztosítson egyenletes hegesztési minőséget, csökkentse a gyártási időt, és minimalizálja az emberi hibákat. Csökkentse a munkaerőköltségeket, csökkentse a selejtet és tegye lehetővé a 24/7-es működést a gyártás általános hatékonyságának növelése érdekében.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!