Skip to main content
The FANUC M-950iA/500 is a high rigidity robot designed for demanding tasks like heavy parts handling (e.g. EV battery), heavy palletising or packaging and material handling.
operations.

M-950𝑖A/500

Az M-950𝑖A/500 robotot úgy tervezték, hogy nagy terheket tudjon mozgatni, és megfeleljen a legszigorúbb ipari követelményeknek is. 500kg teherbírásával és 2830 mm kinyúlásával ez a robot kiválóan alkalmas nagy és nehéz munkadarabok könnyed mozgatására. Az M-950𝑖A/500 robot J3-as csuklója több mint 180 fokban képes elfordulni, így kiemelkedően nagy munkateret és sokoldalú felhasználhatóságot biztosít. A rendkívül robusztus csukló és a robot merev felépítése nagy megbízhatóságot garantál nehéz terhek mozgatása esetén is. Azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol nagyobb precizitásra vagy ellenállóságra van szükség, elérhető egy kiegészítő csomag az M-950𝑖A/500 robothoz, így tökéletes választás a precíz és magas igényeket támasztó feladatokhoz.
Robot teherbírás
500 kg
Robot kinyúlás
2830 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön számára

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Fokozott termelékenység

Használja ki a szupererős és kompakt csukló előnyeit, amely támogatja a kiváló nyomaték- és tehetetlenségi teljesítményt, így nincs szükség nagyobb modellre.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Nagyobb áteresztőképesség

Maximalizálja termelékenységét, és használja ki a rövid ciklusidők és a kiemelkedő ismétlési pontosság előnyeit a FANUC innovatív szervotechnológiájával.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció

Egyszerűsíti az integrációt még nehéz telepítési körülmények között is, a kiváló súly (2500 kg) és hasznos teher (500 kg) aránynak köszönhetően.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság nagy munkaterületen

Élvezze az egyszerű, sokoldalú és költséghatékony kialakítás előnyeit, amely széles munkaterületet kínál a sorosan kapcsolt mechanizmusnak köszönhetően, amely akár 395 fokos elfordulásra is képes a 3. tengelyen.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Felkészült a zord környezetre

Ideális poros és párás környezetbe, a csukló IP67-es és a test IP54-es védettségi osztálya megvédi a robotot a nedvességtől és a portól.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Letisztult megjelenés

Minimalizálja a perifériákkal való interferencia kockázatát, így csökkentve a leállás valószínűségét.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
500 kg
Robot kinyúlás
2830 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

A letölthető dokumentumok értékes műszaki adatokat nyújtanak, amelyek segítik a döntéshozatalt és maximalizálják a FANUC termékek hatékony használatát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Robot M-950iA/500 at IREX 2023

M-950 sorozat

Kihívásokra tervezve. Fedezze fel az M-950 sorozatot most!

Inspirálódjon