M-900𝑖B/700E
Megosztás
Az M-900𝑖B/700E robotot megnövelt terhelhetőségre és pontosságra tervezték. Ez a 6 tengelyes modell akár 700 kg hasznos terhet is képes kezelni, így ideális a fémiparban, az autóiparban és az építőiparban gyakori nehéz emelési, be- és kirakodási feladatokhoz. Rendkívül merev teste biztosítja a megbízhatóságot, így ideális az állandó nagy terhelésekhez.
Robot teherbírás
700 kg
Robot kinyúlás
2832 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.