Skip to main content
The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3S

A 4 tengelyes Delta robot M-2𝑖A/3S 800 mm-es kinyúlással és ultrakompakt tervezéssel rendelkezik, amely ideális a kis alkatrészek nagy sebességű kezeléséhez. Emberhez hasonló sokoldalúsága és üreges csuklója támogatja az ultra-változatos szerelési pozíciókat, így alkalmazkodik a különböző ipari igényekhez. A 3 kg hasznos teherbírású és szabványos IP69K védettségű M-2𝑖A/3S az ipari keresletben optimális teljesítményre és megbízhatóságra lett tervezve. Kivételesen sima, könnyen tisztítható felületei, élelmiszeripari-minőségű zsírozása és fehér epoxi festése révén ideális az élelmiszeriparban is.
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
800 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Maximálja a munkateljesítményt.

Maximalizálja a munakteljesítményt ezzel a 4 tengelyes modellel, amelynek egytengelyes csuklója rendkívül nagy sebességű szállítószalagról történő rakodásra lett tervezve.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligens tervezés

Védje a kábeleit azzal, hogy a kialakítást a robotkaron keresztül közvetlenül a szerszámhoz vezeti, és csökkentse az interferencia valószínűségét.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Gyors és erőteljes működés

A nagy gyorsulást és rövid ciklusidőt biztosító nagysebességű szervomotoroknak köszönhetően javul a termelékenység.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Food Ready

A kivételesen sima, könnyen tisztítható felületeknek, az élelmiszeripari-minőségű zsírozásnak és a fehér epoxi bevonatnak köszönhetően ideális választás az elsődleges és másodlagos élelmiszeriparban.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP69K szabványos védelem

Csökkentse a szennyeződéseket higiénikus tervezéssel az IP69K védettségnek és a teljesen zárt, rugó nélküli kialakítású testnek köszönhetően.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
800 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Szerelési pozíció
Mennyezeti rögzítés
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

M-2 sorozat

Ideális választás az ultragyors válogatáshoz és összeszereléshez. Fedezze fel az M-2 sorozatunkat most!

Inspirálódjon