Skip to main content
Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖-A

A csúcskategóriás CNC kiváló megmunkálási teljesítményre törekszik. Az 502𝑖-A a nagy teljesítményű 502𝑖S-A áramvonalasított változata, amelyet olyan gépekhez terveztek, amelyek nem igényelnek teljes 5 tengelyes képességet, de mégis élvezik a megbízhatóságú többutas vezérlés előnyeit. Ideális forgácsoló műhelyek és a közepes OEM-ek számára, megbízható teljesítményt nyújt a 3+2 vagy 4 tengelyes konfigurációkhoz, miközben a FANUC által ismert robusztus megbízhatóságot fenntartja. Az egyszerűsített beállítással és hatékony működéssel az 502i-A a funkcionalitás és a költséghatékonyság intelligens egyensúlyát kínálja a standard megmunkálási műveletekhez.
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
26 / 12
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
8/4
Max. vezérelt útvonalak
4

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Tengely kompatibilitás és megbízhatóság

Megbízható teljesítményt nyújt 3+2 vagy 4 tengelyes gépekhez, ideális olyan gyártók számára, akik pontosságot és stabilitást keresnek teljes 5 tengelyes komplexitás nélkül.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Műhely alkalmasság és OEM érték

Tökéletesen megfelel a bérmunkák és a középszintű OEM-gyártók számára, mivel a rugalmasság és a teljesítmény kombinációjával minimális beállítási erőfeszítéssel támogatja a különböző gyártási igényeke
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Egyszerűsített beállítás és FANUC megbízhatóság

A FANUC bizonyított megbízhatóságára épülő, leegyszerűsített konfiguráció csökkenti az integrációs időt, miközben hosszú távú üzembiztos működést nyújt.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Első a szolgáltatás

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Tengelyvezérlés
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
26 / 12
Max. előtolási tengelyek összesen / útvonalanként
26/12
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
8/4
Maximálisan vezérelhető tengelyek útvonalanként
4
Max. vezérelt útvonalak
4
Telepítés típusa
LCD kijelző változat
Igen
Önálló változat
Igen
Kapcsolódó egységek
LCD kijelző
Igen
PC alapú kezelőfelület
Igen
Érintőképernyős rendszerek
Igen
Kézi vezérlőegység
Igen
Kezelőpanel
Igen
PMC funkciók
I/O-k maximális száma
6144
I/O-LINK csatornák maximális száma
3
PMC csatornák maximális száma
5
Lépések maximális száma
-
Blokk funkció
Igen
CNC funkciók
3D interferencia ellenőrzés
Igen
Dual Check Safety
Igen
Intelligens gépvezérlés
Igen
Program újraindítása
Igen
Program gyors újraindítása
Igen
Nano interpoláció
Igen
Nanosimítás
Igen
Fine Surface Technology
Igen
AI előnézet
Igen
AI Contour Control
Igen
Macro Executor
Igen
FANUC Picture
Igen
FOCAS
Igen
Hibakompenzáció
Hibakompenzáció
Igen
Térbeli hibakompenzáció
Igen
Tool functions
Szerszámfunkciók
Igen
Szerszámkezelő rendszer
Igen
3D szerszámkompenzáció
Igen
Öttengelyes funkció
Döntött munkasík
Igen
Szerszámközéppont-vezérlés
Igen
Technológiák
Marás
Igen
Esztergálás
Igen
Köszörülés
Igen

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével hozzáférhet a termékeinkre vonatkozó alapvető műszaki specifikációkhoz és értékes információkhoz, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot, és maximalizálják a FANUC-termékek kihasználtságát.

Testreszabás

Illustration of FOCAS library

FOCAS Könyvtár

Turbózd fel CNC-műveleteidet! Csatlakozz könnyedén CNC-gépedhez Etherneten vagy optikai kábelen keresztül. Testreszabhatod a funkciókat, módosíthatod a makróprogramokat, és élvezheted az intuitív hozzáférést a fejlett CNC-eszközökhöz.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Képernyő testreszabása - FANUC PICTURE

A kezelőfelület és a HMI képernyők zökkenőmentes személyre szabása az összetett feladatokhoz. A páratlan testreszabhatóság, a továbbfejlesztett kezelőfelületek, a zökkenőmentes működés és a testre szabott vezérlőpanelek biztosítják a legjobb felhasználói élményt.
Image of CNC screen. Startup tool

Beállítási segédprogramok - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, ...

Javítsa ipari műveleteinek hatékonyságát eszközeinkkel. Egyszerűsítse a programozást, szabja testre a rendszereket és érjen el hatékony és pontos beállításokat a nagyobb termelékenység érdekében.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Növelje az automatizálást a legmodernebb szervotechnológiával. Tapasztalja meg a precizitást, a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt. Tartós, energiahatékony, testreszabott támogatá
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

A FANUC Servo Sizer segítségével könnyedén kiválaszthatja a motorokat és erősítőket. Az optimális motor- és erősítő kombinációhoz z adja meg a specifikációkat és működési feltételeket. Ingyenes és felhasználóbarát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
A CNC rendszer a változó világ számára

FANUC Serie 500𝑖-A

A CNC-rendszer a változó világban. Akár ultrakomplex többtengelyes gépeket épít, akár egyszerűbb konfigurációkat korszerüsít, a FANUC 500𝑖-A sorozat egy nagy teljesítményű és skálázható CNC platform, amely az Ön igényeihez igazítható. A precizitást és alkalmazkodóképességet igénylő vállalkozások számára tervezett új generációs CNC-rendszer új mércét állít fel a komplex gyártási környezetek számára.

Inspirálódjon