Gyógyszeripar és kozmetika
A legmagasabb követelményeknek való megfelelés
A gyógyszerészeti automatizálás, a gyógyszer- és kozmetikai gyártás területén a gyártóknak leginkább olyan termelési rendszerekre van szükségük, amelyek nagy mennyiségben, modulárisan és rugalmasan képesek a gyógyszerek biztonságos feldolgozására, adagolására, címkézésére és csomagolására. Az automatizálási szolgáltatóknak képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy berendezéseik és megoldásaik mindenkor precízen működnek, hogy biztosítsák a gyógyszerek megfelelő adagban történő gyártását, és a receptek megfelelő mennyiségben történő kiadását. A FANUC évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyógyszer- és kozmetikai gyártók termelési és termelékenységi céljaik elérésében, dedikált termékekkel és megoldásokkal.
- Alkalmazás
- Kapcsolódó termékek
- Előnyök
- Esettanulmányok
A gyógyszergyártás fejlesztése a FANUC technológiákkal
A gyógyszergyártás területén a pontosság és a hatékonyság elengedhetetlen. A FANUC fejlett technológiái, beleértve a ROBOSHOT fröccsöntőgépet, a ROBODRILL maróközpontot és a ROBOCUT huzalszikraforgácsoló gépet, páratlan pontosságot és termelékenységet biztosítva elégítik ki ezeket az igényeket. FANUC robotok által működtetett automatizálási megoldásaink korszerűsítik a folyamatokat a laboratóriumokban, az összeszerelési területeken és azon túl. A FANUC robotjai kiválóan teljesítenek a csomagolásban és a logisztikában, növelve az gyártási kapacitást és csökkentve a kézi hibákat. Évtizedes szakértelmével a FANUC az Ön megbízható partnere a gyógyszergyártás innovatív automatizáláson keresztüli fejlesztésében.
Manufacturing of packaging materials/drug delivery devices
Assembly of drug delivery devices
Primary/Secondary Packaging of Pharmaceuticals
Logistics applications and organization of pharmaceutical warehouses
Laboratory Automation
Csomagolóanyagok/gyógyszeradagoló eszközök gyártása
A csúcstechnológiás orvostechnikai eszközök zökkenőmentes gyártása és feldolgozása jelentős kihívást jelent az orvostechnikai alkatrészek gyártásában. A fröccsöntéstől, CNC megmunkáláson és huzalszikraforgácsoláson át a felszedés és elhelyezés, válogatás és csomagolás minden területét felölelve a FANUC termékei lehetővé teszik az orvostechnikai iparban szinte minden elképzelhető folyamat automatizálását. Ez magában foglalja a költséghatékony megoldásokat a nagy pontosságú mikrotermékekhez, a tisztatéri és speciális bevonatalkalmazásokhoz és sok máshoz. Mondani sem kell, hogy megoldásaink teljes mértékben megfelelnek a higiéniai előírásoknak és a tisztatéri szabványoknak.
Gyógyszeradagoló eszközök összeszerelése
A FANUC robotok felhasználhatók gyógyszeradagoló eszközök vagy kozmetikai eszközök összeszerelésére, precizitást és ismételhetőséget biztosítva, biztosítva az érzékeny eszközök pontos összeszerelését és az érzékeny eszközök tiszta összeszerelését.
Gyógyszerkészítmények elsődleges/másodlagos csomagolása.
A FANUC tisztatéri robotjait kifejezetten gyógyszerészeti vagy laboratóriumi környezetben való munkavégzésre tervezték. Tisztateres robotjaink úgy készültek, hogy megfeleljenek a rendkívül igényes gyógyszerészeti és laboratóriumi környezetek szabványkövetelményeinek (IP67-es szabvány) - a robot sebességének és ismétlési pontosságának feláldozása nélkül -, és akár az ISO 5-ös tisztatéri követelményeket is elérhetik.
Logisztikai alkalmazások és gyógyszerraktárak szervezése
Válogassa szét termékeit kiszállításra látórendszerrel felszerelt robotjainkkal. A gyártósor végi folyamatok, például a fóliázás, címkézés, csomagolás és palettázás automatizálása segíthet csökkenteni a megerőltető és ismétlődő kézi munkát, amely gyakran előfordul az orvosi eszközök és kellékek gyártása során.
Laboratóriumi automatizálás
A FANUC robotok jelentősen javították a kórházi és gyógyszertári munkakörülményeket. Több évtizedes iparági tapasztalattal rendelkező robotikai szakértői csapatunk számos különböző gyógyszeripari alkalmazást automatizált már. A FANUC tisztaszobai robotokat kifejezetten gyógyszeripari és laboratóriumi környezetre tervezték, és megfelelnek a szigorú IP67 szabvány követelményeinek anélkül, hogy a sebesség és az ismételhetőség terén kompromisszumot kötnének. Ezek a robotok fokozzák a hatékonyságot és a pontosságot a laboratóriumi automatizálásban, magas higiéniai és megbízhatósági színvonalat biztosítva.
Termék választékunk
ROBOSHOT elektromos fröccsöntőgépek
ROBODRILL kompakt CNC Megmunkáló központok
ROBOCUT Huzalos Szikraforgácsoló gépek
FANUC élelmiszer- és tisztaszobai robotok
CRX sorozat
SCARA sorozat
FANUC raklapozó robotok
M-20 sorozat
LR Mate sorozat
Kiemelt temékeink
FANUC együttműködő robotok
𝑖RVision
Szimulációs szoftver ROBOGUIDE
ZDT (Zero Down Time)
Orvosi csomag
ROBOSHOT robot csomag
LSR csomag
Előnyök az Ön iparága számára
Precizitás és pontosság
Következetesség a gyártásban
Hatékony termelés
Rugalmas automatizálás
Javított biztonság
Komplex megmunkálási képességek
Testreszabhatóság és méretezhetőség
Fokozott minőségellenőrzés
Minimális állásidő
Tisztatér kompatibilitás
Az automatizálás a legjobb orvosság a DEMO-nál
A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.
Megoldásaink más iparágak számára
Gyártásautomatizálási megoldások bármilyen gyártási folyamathoz
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.