Skip to main content
közzétett 02.10.2023

Fenntarthatóság, energiahatékonyság és megbízhatóság a FANUC FAKUMA kiállításának középpontjában

A piac legalacsonyabb teljes tulajdonlási költsége (TCO), amelyet egy teljesen elektromos működési platform támogat, teszi a FANUC-ot a fröccsöntési technológia jövőbiztos partnerévé.
ROBOSHOT α-S50iB on a light background.

A FANUC hitvallása - miszerint olyan fröccsöntőgépeket fejleszt, amelyek fenntarthatóságot, megbízhatóságot és a piacon elérhető legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) biztosítják – képezi a FANUC FAKUMA 2023-as kiállításának alapját. Az október 17-21. között a németországi Friedrichshafenben megrendezésre kerülő kiállításon a FANUC a B3 csarnokban található standokon 3209, 3210 és 3211 mutatja be fröccsöntő celláit.

A legújabb generációs FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B teljesen elektromos fröccsöntőgép biztosítja, hogy a vállalatok kihasználhassák az alacsony energiafogyasztás előnyeit. A fejlett szervotechnológiával és intelligens energia-visszanyerő rendszerrel rendelkező ROBOSHOT áramfelhasználása akár 70%-kal alacsonyabb a hidraulikus társainál. A ROBOSHOT gépek további környezetvédelmi érdemei közé tartozik az olajkezelés és -ártalmatlanítás kiküszöbölése, valamint a hidraulika további vízigényes hűtési követelményeinek elkerülése.

"A megbízhatóság és a gépek hosszú üzemideje sikerünk kulcsa" - állítja Andy Armstrong, a FANUC európai ROBOSHOT értékesítési vezetője. "A teljes üzemeltetési költség egyre fontosabb része a jövőbeli beruházásokra vonatkozó döntéshozatali folyamatnak. Az ügyfelek már nem a rövid távú, előzetes tőkebefektetésekben gondolkodnak, hanem a gép élettartama alatt számolnak. A kevesebb kopás, a kevesebb alkatrészből álló egyszerű mechanizmus és a magas pótalkatrész-ellátottság azt jelenti, hogy a FANUC ROBOSHOT gépekbe és a támogató automatizálási megoldásainkba való befektetés a piac legvonzóbb TCO-ját biztosítja."

A FANUC FAKUMA bemutatónak középpontjában egy folyékony szilikon (Liquid Silicone Rubber) fröccsöntőcella áll. Itt egy ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B LSR fröccsöntőgép 26 mm-es fröccsegységgel egy fényvezető optikai alkatrészt fog előállítani, 2 formaüregű szerszámmal. A folyamat automatizálását egy FANUC M-20𝑖D ipari robot és egy 𝑖RVision vizuális érzékelő rendszer szolgáltatja. A demonstráció fénypontjai közé tartozik a Moldex3D szoftverrel történő virtuális szerszámkitöltés-szimuláció.

A fenntarthatóság témáját folytatva a FANUC második FAKUMA-bemutatócellája az újrahasznosított műanyag fröccsöntésére összpontosít. A látogatók egy ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B-t láthatnak, amely Sabic Xenoy™ PC/ABS újrahasznosított anyagból készült autóházakat gyárt 4 formaüregű (2+2) szerszámmal. Az automatizálást egy Martin Mechanic dobozcsere-rendszer biztosítja a FANUC LR Mate 200𝑖D/7L kompakt robot és 𝑖RVision segítségével. Az energiahatékonyságot tovább támogatja, hogy a gép egy 26 mm-es, energiatakarékos Inmex hengerrel rendelkezik, beépített fűtéssel/hűtéssel. A FANUC új, testreszabható PMC (programozható gépvezérlés) funkciója a hűtés és a szerszám kilöketési sorrendjének kezelésére még nagyobb rugalmasságot biztosít az ügyfelek számára.

A standon továbbá a FANUC bemutatja a ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B fröccsöntőgépet is, amely egy okostelefon nagy pontosságú lencsetartóját gyártja, és amelyet egy FANUC LR Mate 200𝑖D/7L kompakt robot szolgál ki, amely a FANUC 𝑖RVision ellenőrzésre kész alkatrészeket távolítja el. Ezzel a cellával együttműködve fog működni a ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C elektromos huzalos szikraforgágyológép, amelyet egy FANUC CRX-10𝑖A/L kollaboratív robot szolgál ki, és a lencsetartó öntőbetéteit gyártja majd.

A FANUC az IoT-megoldások széles választékát is reflektorfénybe helyezi. Például a standon található összes ROBOSHOT gép & Robot vision minőségi adatai csatlakozni fognak a ROBOSHOT-LINK𝑖2 minőséginformációs menedzsment eszközhöz, amely elsősorban a vizsgálati adatok gyűjtésére és a minőségellenőrzés biztosítására szolgál. Ezenkívül egy EUROMAP 77 interfész továbbítja az információkat az egyik ROBOSHOT gép és egy SAP MES (gyártásvégrehajtási rendszer) között, hogy segítsen nyomon követni és dokumentálni a nyersanyag kész alkatrésszé alakítását.