Skip to main content
közzétett 04.09.2023

A FANUC leszállítja egymilliomodik robotját

A gyártásautomatizálási vállalat megerősíti globális vezető szerepét.
Robots in a car plant
Stock image

A FANUC Corporation a közelmúltban jelentős mérföldkövet ünnepelt az automatizálási iparban az egymilliomodik ipari robot gyártásával. A vállalat, amely CNC gépekkel, robotokkal és szerszámgépekkel látja el ügyfeleit világszerte, úttörőnek számít a gyári automatizálásban, és az első robotot még 1974-ben helyezte üzembe saját gyártósorán. Ma már több ezer robot építi az új robotokat a vállalat japán gyáraiban. „Robotjaink iránti kereslet jelenleg minden idők legmagasabb szintjén van” – mondja Marco Ghirardello, a FANUC Europe elnök-vezérigazgatója.

Míg az ipari robotokat hagyományosan főként az autóiparban és az elektronikai iparban használták, ma már számos más iparágban és üzleti területen is elterjedtek, beleértve az élelmiszeripart, a gyógyszeripart és még a kézművességet is. A munkaerő egyre növekvő hiánya és a könnyebb használat néhány oka annak, hogy a robotika új szegmensekben is terjed. 

A FANUC több mint 100 robotmodellt kínál, amelyek a gyártásban különböző feladatokat látnak el, például hegesztést, festést, összeszerelést és csomagolást. A kollaboratív robotok (kobotok) egyre népszerűbbek, mivel külső biztonsági kerítés nélkül képesek a dolgozók mellett dolgozni. Az iparban azonban még mindig a hagyományos gyártórobotok dominálnak, és alkalmazásuk, például az autóiparban, felgyorsítja az elektromobilitás felé való elmozdulást.

"A robotok alkalmazási területei egyre bővülnek, és a kereslet várhatóan a jövőben is jelentősen bővülni fog. Ügyfeleink automatizálási igényeinek támogatása érdekében a FANUC a minőség, a teljesítmény és a szállítási képességek további javítására törekszik" - mondja Ghirardello, a FANUC Europe elnök-vezérigazgatója.

1977-ben a FANUC kifejlesztette és megkezdte a "FANUC ROBOT MODELL 1" hengeres koordináta-robot gyártását. Azóta a modell továbbfejlődött a „FANUC ROBOT S-MODEL 420” modellé, amelyet számos autókarosszéria-összeszerelő soron használtak, majd a 2000-ben kifejlesztett „FANUC Robot R-2000𝑖A” modellé, amelynek megbízhatósága, mozgási teljesítménye és költséghatékonysága jelentősen javult.

Ebben az időszakban az automatizálás széles körű alkalmazásainak terjedése ösztönözte különböző modellsorozatok fejlesztését, mint például a kis és közepes méretű ARC Mate sorozat az ívhegesztéshez, a kis LR Mate sorozat, amely közvetlenül a szerszámgépekre szerelhető a gépek kiszolgálásához, az M-710𝑖 sorozat, M-410𝑖 sorozat, valamint az anyagmozgatáshoz készült M-900𝑖 sorozat. Ezenkívül a FANUC bővítette a termékpalettát az ügyfelek igényeinek megfelelő modellek fejlesztésével, beleértve az M-2000𝑖A sorozatot, a világ legnagyobb teherbírású robotját, valamint a szerelésre és nagy sebességű válogatásra alkalmas SCARA és Delta robotokat. 2017-ben, 40 évvel az első FANUC robot kiszállítását követően, az ipari robotok összesített gyártási száma elérte az 500 000 darabot.

Az elmúlt években, hogy lépést tartson az automatizálás iránti egyre növekvő kereslettel, a FANUC kiegészítette termékpalettáját a CR és CRX sorozat kollaboratív robotjaival.