Skip to main content
Collect data from your production equipment and use it to effectively improve performances

A gyártási teljesítmény javítása IIoT megoldásokkal

Gyűjtsön adatokat a termelőberendezéseiről, és használja fel azokat hatékonyan a teljesítmény javítására.

FANUC IIoT termékek a teljesítmény növelésére

Esettanulmányok

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

A FANUC IoT rendszere növeli a gépek üzemidejét a Lettnernél

Ahogy minden gyártóüzem növekszik, úgy nő az igény a jobb termelésfelügyeletre és -irányításra is. A digitális korban egyre többen fordulnak PC-alapú IoT szoftvereszközökhöz. De melyiket válasszuk? Ahogy a Lettner Metallbearbeitung is feltárja, számos érv szól a FANUC MT-LINK𝑖 mellett.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

A Trafime az élvonalban a FANUC IIoT platformjával

Az üzleti fejlődés és növekedés miatt sok gyártónak nagyon eltérő gépeket, automatizálási és egyéb termelési rendszereket kell üzemeltetnie, amelyeket gyakran sok különböző szállító szállít.Ez a helyzet egyes gyártóüzemeket arra késztet, hogy úgy gondolják, hogy hatékony adatkezelés egyetlen IIoT platform használatával nem lehetséges. Nos, a FANUC FIELD rendszere bizonyítja, hogy ez a gondolkodásmód téves, amint azt az olaszországi Trafime is megerősítheti.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

A FANUC biztosítja a hiányzó linket a ZPM-nél

Amikor a ZPM növelni akarta gép- és robotkihasználtságát, támogatni akarta a vállalat vertikálisan integrált gyártási stratégiáját és pontosabban le akarta térképezni a termelését, a FANUC MT-LINK𝑖 rendszeréhez fordult. Ezzel a fejlett szoftverrel a ZPM-hez hasonló gyártók felügyelhetik és kezelhetik egytől kétezer gép, robot és PLC rendszer adatait.

Fedezze fel az Ön igényeinek megfelelő IIoT megoldásokat a FANUC-tól