Skip to main content
Lettner

A FANUC IoT rendszere növeli a gépek üzemidejét a Lettnernél

Ahogy minden gyártóüzem növekszik, úgy nő az igény a jobb termelésfelügyeletre és -irányításra is. A digitális korban egyre többen fordulnak PC-alapú IoT szoftvereszközökhöz. De melyiket válasszuk? Ahogy a Lettner Metallbearbeitung is feltárja, számos érv szól a FANUC MT-LINK𝑖 mellett.
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 1.21
German with English subtitles

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Mivel 45 szerszámgéppel gyártanak több millió apró, esztergált alkatrészt a nap 24 órájában, a hét minden napján, a Lettner Metallbearbeitung olyan IoT-szoftvermegoldást keresett, amely segíthet a termelési állapot jobb nyomonkövetésében. A vállalat különösen a hosszan tartó állásidőket szerette volna elkerülni, amelyek katasztrofális hatással lehetnek a termelési ütemtervekre.

A megoldás

A piac felmérése után a vállalat a FANUC MT-LINK𝑖 szoftvere mellett döntött. Ez a fejlett szoftver egy teljes mértékben skálázható szerszámgép-felügyeleti megoldás, amely képes felügyelni és kezelni akár kétezer gép, robot és egyéb eszköz adatait.

Az eredmény

Most a Lettner az MT-LINK𝑖 shasználja a gépek állásidejének trendjeinek feltárására és azok okainak megértésére, segítve a vállalatot a problémák kezelésében és a termelés folyamatos fenntartásában. Különösen az éjszakai felügyelet nélküli műszak alatti hibaüzenetek vannak jelentős pozitív hatással a gépek üzemidejére.

Lettner Metallbearbeitung

A 2011-ben alapított Lettner Metallbearbeitung (LMB) iparági szakértő a legkülönfélébb iparágak számára készült különböző alkatrészek precíziós esztergálásában. Fogászati laboratóriumok, orvosi létesítmények, autógyárak és mechanikai/hidraulikus rendszerek gyártói mind az LMB fejlett gyártóüzeméből, az Augsburg melletti Finningenből (Németország) szerzik be az anyákat, csavarokat, csapokat és egyebeket. A nemzetközileg elismert ISO 9001 minőségi szabvány szerinti akkreditációval rendelkező LMB olyan anyagokat dolgoz fel, mint az alumínium, a rozsdamentes acél, automata acél, a sárgaréz és a műanyag.

TUDJON MEG TÖBBET A LETTNER-RŐL
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Az esztergált alkatrészek szakértője a FANUC MT-LINK𝑖-t használja

Az LMB Metallbearbeitung (LMB) mintegy 45 szerszámgépével évente több millió alkatrészt gyárt, jellemzően kis átmérőkkel, 0,6 és 22 mm közötti tartományban. Ennyi gép és ilyen nagy volumen mellett a gyártás állapotának és a teljesítményének nyomon követése kihívást jelenthet, ezért a vállalat a FANUC MT-LINK𝑖 szoftveréhez fordult.

MT-LINK𝑖 egy PC-alapú szoftver, amely a gyár különböző gépeit a különböző adatkészletek összegyűjtésével, kezelésével és vizualizálásával köti össze. Ez a fejlett IoT-eszköz egyre népszerűbb a világ gyáraiban, mivel a termelés javítását igyekeznek előmozdítani.

Alexander Lettner, FOUNDER, OWNER AND MANAGING DIRECTOR, testimonial about FANUC MT-LINKi.

A gépek rendelkezésre állása nagyon fontos, mivel nagy mennyiségben gyártunk. Ha például 24 órás leállásba kerülünk, nem lehet behozni a lemaradást. A gépeknek hosszú állásidő nélkül kell működniük.

Ügyfélvélemény

Alexander Lettner

Alapító, tulajdonos és ügyvezető igazgató

"Heti öt napon, a nap 24 órájában termelünk, 23 aktív alkalmazottal, két műszakban és egy felügyelet nélküli műszakban" - magyarázza Alexander Lettner, az LMB alapítója, tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

A FANUC MT-LINK𝑖 egy teljesen skálázható, azonnal használható szerszámgép-felügyeleti megoldás, amely egytől kétezer gép, robot és más eszköz, például PLC-k adatait képes felügyelni és kezelni egy OPC UA szerverprotokollon keresztül. A gépkezelőknek a működési és termelési adatok felügyeletéhez és gyűjtéséhez mindössze egy PC-re és Ethernet-kapcsolatra van szükségük. A FANUC fejlett szoftvere automatikusan gyűjti a különféle adatpontokat, beleértve a riasztási előzményeket, a makróváltozókat és a jelelőzményeket, a szervo-/orsómotor áramfelvételét és hőfokát, az akkumulátor és a ventilátor állapotát, az előtolási sebesség felülbírálásait és egyebeket.

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

„Az MT-LINK𝑖 szoftvert azért vezettük be, hogy feltárjuk a gépek állásidejével és annak okaival kapcsolatos trendeket, leegyszerűsítve a napi működésünket” – mondja Lettner. „Az információkat bármilyen PC-n vagy okostelefonon megjeleníthetjük.”

Mivel a szoftver a szerszámgépekhez csatlakoztatott különféle érzékelőket figyeli, egyszerű módot kínál arra, hogy egy létesítményt bevonjunk az IoT világába, miközben egyidejűleg számos kulcsfontosságú mutatót is javít.

„Az MT-LINK𝑖 pozitív hatással volt a termelési időkre” – állítja Lettner. „Figyelemre méltó, hogy a felügyelet nélküli műszak alatti hibaüzenetek láthatóbbá válnak, ami segít ellenintézkedéseket tenni és csökkenteni a gépek állásidejét.”

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyártásautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különböző gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.