objavljeno 11.03.2025

FANUC predstavlja prvega sodelujočega robota za barvanje na trgu, odpornega proti eksploziji

CRX-10𝑖A/L Paint ponuja prilagodljivo avtomatizacijo za več postopkov barvanja in premazovanja.
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

S novim CRX-10𝑖A/L Paint FANUC Europe predstavlja prvega sodelujočega robota (kobota) za industrijsko barvanje na trgu (z oznako ATEX), odpornega proti eksploziji. Kobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint je idealen za vse vrste procesov barvanja, vključno z mokrim brizganjem in suhim prašnim barvanjem ter številnimi drugimi vrstami uporabe, ki vključujejo doziranje lepila.

Prednosti industrijskih robotov za barvanje so dobro dokumentirane: izboljšajo natančnost barvnih del, prihranijo barvo, povečajo produktivnost in varnost, saj varujejo delavce pred hlapi barve. FANUC zdaj te prednosti razširja na tiste, ki želijo za svoje postopke barvanja uporabiti kobote in iščejo eksplozijsko odporno tehnologijo.

Z novim kobotom FANUC CRX-10𝑖A/L Paint lahko ljudje delajo na istem območju barvanja kot robot brez varnostnih ograj zaradi zelo občutljive funkcije zaustavljanja stikov, ki je nameščena v Seriji CRX. Kobot ima odobritev za uporabo v prostorih s certifikatom ATEX kat. II skupin 2G in 2D. Ključna med številnimi drugimi pomembnimi lastnostmi je njegova enostavna uporaba.

"Podobno kot pri varilnih robotih ima le malo delavcev v lakirnicah obsežno znanje o robotiki, pri čemer lahko pomaga uporaba sodelujočih robotov," pojasnjuje Claude Seiler, vodja izdelkov in aplikacij pri evropski tehnični podpori za robotiko. "Naš CRX-10𝑖A/L Paint s svojimi funkcijami enostavnega učenja in funkcionalnostjo povleci in spusti pomeni, da strokovno znanje o programiranju robotov ni potrebno."

Sodelavci v lakirnici lahko v le nekaj minutah dokončajo programe prek aplikacije na podlagi ikon na nadzorni konzoli na tabličnem računalniku. FANUC je namreč dodal številne intuitivne ukaze z ikonami posebej za aplikacije za barvanje.

Kontinuira Claude Seiler: "Operaterji lahko ročno premaknejo roko cobota v prvi zahtevani položaj, naredijo točko shranjevanja in nadaljujejo s potjo barvanja. Kobot se bo 'naučil' celotnega razpona pozicioniranja - tako preprosto je. Poleg tega lahko uporabniki shranijo in uporabijo poti barvanja za druge dele."

Šestosni kobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint s stopnjo zaščite IP67 ponuja največjo nosilnost 10 kg in najdaljši doseg v svojem razredu 1418 mm. Prilagodljivost procesa zagotavlja možnost talne, obrnjene ali kotne montaže. Edinstveno gibanje cobota pod preklopom pomeni, da lahko uporabniki barvno pištolo upravljajo v omejenih prostorih.

Kobot CRX-10𝑖A/L Paint je popolnoma združljiv s skoraj vsemi avtomatskimi barvnimi pištolami s koncem roke, kar še dodatno potrjuje enostavnost uporabe in nastavitev. Dobavitelji orodij za končne roke lahko celo programirajo svoj vtičnik in postanejo del ekosistema partnerjev CRX družbe FANUC. Končni uporabniki preprosto prenesejo vtičnik in ga namestijo na svojega CRX Kobota ter tako brez težav sprejmejo pištolo za barvanje na koncu roke.

Produktivnost je zagotovljena z največjo hitrostjo v sodelujočem načinu 1000 mm/s. Če se nahaja v zaprti kabini za barvanje, lahko uporabniki aktivirajo način visoke hitrosti (2000 mm/s). Zanesljiva kakovost izdelave FANUC pomeni do osem let delovanja brez vzdrževanja pri nalogah barvanja in premazovanja.

FANUC CRX-10𝑖A/L Paint se bo prvič javno predstavil v Evropi na sejmu Global Industrie, ki bo od 11. do 14. marca 2025 v Lyonu v Franciji. Obiskovalci na stojnici 4H221 se bodo lahko iz prve roke prepričali o prednostih, ki jih lahko zagotovi ta pomemben napredek v industriji.