Na sejmu AMB v Stuttgartu (10.-14. september 2024) se bo družba FANUC osredotočila na najnovejšo generacijo tehnologij krmiljenja in pogona za stroje in robote. Poudarjena bo tudi najnovejša serija kompaktnih obdelovalnih centrov ROBODRILL, ki lahko zelo dinamično izdelujejo tudi velike komponente. Obiskovalci bodo izvedeli tudi, kako lahko avtomatizirajo stroje CNC z roboti na uporabniku prijazen način.
V središču 470 m2 velike stojnice FANUC v hali 6, stojnica 6B51, bo nova generacija CNC, ki je srce vseh izdelkov FANUC. FS500𝑖-A prepriča s številnimi prednostmi: je zmogljiv, podpira vse kinematike strojev, ponuja veliko jasnost in zagotavlja grafično podprto delovanje zaradi prefinjenega, prilagodljivega vmesnika 𝑖HMI2. Hkrati CNC izpolnjuje najvišje zahteve glede kibernetske varnosti.
FS500𝑖-A je ena od najnovejših inovacij družbe FANUC, obiskovalci sejma AMB pa si jo lahko ogledajo v praksi na demonstracijskem stroju na sejmu AMB. V kombinaciji s pogoni nova generacija CNC dosega do 2,7-krat večje delovanje ob hkratni porabi približno 10 odstotkov manj energije.
Programiranje integriranega krmiljenja PLC je zdaj mogoče tudi s strukturiranim besedilom IEC. Studio CNC Design Studio zagotavlja osrednje razvojno okolje za inženiring. Zahvaljujoč programski opremi CNC Guide 2 za simulacijo lahko uporabniki ustvarijo digitalnega dvojčka prek virtualnega krmilnega sistema, ki ga dopolnjuje servomodel za ponovitev dejanskega obnašanja stroja. Po potrebi lahko uporabniki prosto oblikujejo vmesnik po meri za vmesnik HMI s programskim modulom "FANUC Picture 2".
Drugi vrhunec nedavnih razvojnih prizadevanj družbe FANUC je vertikalni obdelovalni center ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500. Ta kompakten, varčen in hkrati zelo učinkovit stroj ponuja možnost samodejne menjave 28 orodij, večji pomik osi Y za 500 mm in hitrost vretena do 24.000 vrt/min. Takšne zmogljivosti omogočajo dostop do širokega spektra možnih aplikacij, vključno z obdelavo kompleksnih 5-osnih komponent.
Stroj FANUC bo na sejmu prikazal zelo dinamično in natančno obdelavo na treh različnih modelih ROBODRILL. Novi ROBODRILL FANUC 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500 bo na primer obdeloval komponente iz aluminijeve zlitine 5052 z uporabo možnosti programske opreme FANUC, kot je hitra obdelava za ohranjanje visoke natančnosti poti.
Kaljeno jeklo prav tako ni težava za kompaktne obdelovalne centre FANUC, kot kaže še ena aplikacija na stroju ROBODRILL FANUC 𝛼-D21M𝑖B5 Plus: stroj bo izdelal izvrtino (d=40 mm), navoj M24 in poln utor (Vf=6.400 mm/min). Stroji ROBODRILL so izjemno energetsko učinkoviti, deloma zato, ker strojna oprema in pogonska tehnologija prihajata iz enega samega vira za popolno uskladitev.
Tretji model, ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5plus, bo prikazoval silovito drsenje in s tem način za znatno zmanjšanje stroškov komponent, predvsem zato, ker stroj izdeluje zunanje in notranje zobnike v samo eni operaciji vpenjanja na svoji dinamični rotacijski vrtljivi mizi. Medtem bo v drugi operaciji izvedena strojna obdelava vijakov z zelo visoko natančnostjo, s čimer bo prikazana njegova primernost za strojno obdelavo komponent toplotnih črpalk ali električnih vozil.
Prosta avtomatizacija še dodatno povečuje učinkovitost in zanesljivost strojev FANUC. ROBODRILL ima na primer vgrajen vmesnik "Easy Robot Interface", ki operaterjem omogoča dober pregled, tako da lahko optimalno upravljajo robota prek stroja. Ta hitra povezava stroja in robota je primerna tako za majhne pogodbene proizvajalce kot za velika industrijska podjetja.
Na sejmu AMB bo FANUC razstavljal več strojev z avtomatizacijo robotov. Tako bo na primer CRX-10𝑖A, lahek sodelujoč robot, podpiral ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus na vozičku pri obdelavi kaljenega jekla.Obiskovalci stojnice FANUC si bodo lahko ogledali tudi povsem nov krmilnik robota: R-50𝑖A je verjetno prvi krmilnik robota na svetu, ki izpolnjuje mednarodne standarde kibernetske varnosti - z izboljšanim delovanjem.
FANUC bo predstavil prav posebno aplikacijo, ki prikazuje, kako lahko roboti predstavljajo celo stroškovno učinkovito rešitev za naloge, ki jih običajno opravljajo stroji za orodje: robot iz serije R-2000 bo izvedel rezkanje aluminijaste komponente v živo in s tem nadomestil velik in zapleten rezkalni stroj.
FANUC-ova novo zasnovana platforma industrijskega interneta stvari omogoča pregled nad celotnim proizvodnim procesom: osnovni paket sistema FIELD lahko neodvisno od proizvajalca zbira, vizualizira in ovrednoti podatke o stroju ter jih da na voljo sistemom MES. Ta zmožnost omogoča prihranek energije in materiala ter povečanje kakovosti.
Poleg FANUC razstavnega prostora bodo rešitve za avtomatizacijo podjetja prisotne tudi na prostoru Smart Factory (EO 100.2) in Young Talent Foundation (EO 010), Entrance East.