Pričakujemo, da se bo kljub trenutni globalni omejitvi naložb povpraševanje po tovarniški avtomatizaciji srednjeročno do dolgoročno znatno povečalo, tudi v Evropi. Na nedavnem sejmu EMO 2023 v Hannovru je podjetje predstavilo svoje najnovejše izdelke in rešitve ter pokazalo, kako lahko proizvajalci in uporabniki strojnega orodja rešujejo pereča vprašanja, kot so naraščajoči stroški energije, digitalizacija in pomanjkanje usposobljenih delavcev.
Med najpomembnejšimi inovacijami je bila nova generacija strojev CNC, ki je, čeprav je še v razvoju, na sejmu EMO doživela svetovno premiero. Novi FS500-𝑖A, opremljen s sodobnim vmesnikom 𝑖HMI2, zagotavlja bistveno večje delovanje, podporo za katero koli kinematiko stroja in večjo jasnost za upravljalca strojev. Uporabniki lahko zaradi novega 𝛼𝑖-D pogonskega sistema dosežejo tudi približno 10-odstotni prihranek energije. Družba FANUC je številne od teh prednosti dejansko že uvedla v izboljšane različice obstoječih rešitev FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus in standardnih rešitev FS0𝑖-F Plus CNC.
Na področju digitalizacije družba FANUC ponuja več rešitev z dodano vrednostjo, vključno s tehnologijo digitalnega dvojčka, ki pomaga pri razvoju programske opreme stroja in proizvajalčevih specifičnih navodil za upravljalce. Tehnologija digitalnega dvojčka lahko služi tudi za optimizacijo delovanja, racionalizacijo procesov in preizkušanje novih konceptov, pri čemer je vse to prikazano virtualno, vendar zelo realistično, kar podpira hitro izvajanje.
Pri zbiranju in analizi podatkov lahko FANUC ponudi številne integrirane rešitve IoT ter svojo platformo IoT FIELD System Basic Package. Poleg tega družba FANUC ponuja vmesnike za vse glavne platforme IoT, kar je pomemben predpogoj na poti do pametne tovarne. Da bi prikazalo enostavno integracijo izdelkov FANUC - CNC, robotov in ROBOMACHINES (skupaj s perifernimi napravami) - v popolnoma avtomatizirano tovarno, je podjetje na sejmu EMO prikazalo učinkovito proizvodno celico z dvema obdelovalnima centroma ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus series in dvema strojema ROBOCUT 𝛼-C𝑖C wire EDM.
Med najpomembnejšimi deli ponudbe strojev FANUC, ki so bili predstavljeni na sejmu EMO, je bil ROBOTSKI VRTALNIK FANUC 𝛼-D28L𝑖B5ADV Plus Y500 z zmogljivostjo samodejne menjave orodja na 28 postajah in daljšim udarcem osi Y, ki znaša 500 mm. Na ogled je bil tudi stroj za Žično erozijo EDM ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C, ki dopolnjuje serijo kot največji model FANUC C𝑖C z izboljšano natančnostjo in preprosto uporabo. Stroj za brizganje ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B, ki je popolnoma električni model z izjemno nizko porabo energije, je imel podporo robota serije FANUC LR Mate, ki je prikazal popolnoma avtomatizirano delovanje.
Medtem ko je bila avtomatizacija strojev za orodje v zadnjih letih pomembno gonilo prodaje družbe FANUC, so roboti našli pot tudi v tovarne, logistične centre in druge kraje, kjer delujejo na številnih področjih. Vedno več jih ima vidne sisteme, ki zahtevajo visoko računalniško moč. Na sejmu EMO je družba FANUC predstavila novo 𝑖PC Box, ki je zanesljiva industrijska rešitev za napredne aplikacije robotike.
Podjetje, ki ima v svoji ponudbi več kot 200 modelov robotov in je pred kratkim napovedalo dobavo milijontega robota, je razstavilo številne robote za različne zanimive aplikacije. Med njimi sta pritegnila pozornost najmočnejši robot na svetu M-2000𝑖A/2300, ki lahko obvladuje do 2300 kg nosilnosti, in M-1000𝑖A s 1000 kg nosilnosti. Oba sta pritegnila veliko pozornosti s svojimi zelo vsestranskimi gibi, prav tako pa tudi FANUC-ova široka paleta sodelujočih robotov (kobotov).
Družba FANUC je pred kratkim povečala nosilnost svojih kobotov na 30 kg pri modelu CRX-25𝑖A in 50 kg pri modelu CR-35𝑖B, s čimer je slednji postal najzmogljivejši kobot na trgu. Povpraševanje po kobotih se je v zadnjih letih močno povečalo, saj se zlahka vključijo v obstoječe proizvodne linije, ne da bi potrebovali varnostne ograje ali varovala, s čimer prihranijo prostor in omogočijo delo "z roko v roki" s tovarniškimi delavci.
"Delavce želimo razbremeniti ponavljajočih se, dolgočasnih in nevarnih opravil," je na novinarski konferenci na sejmu EMO povedal Marco Ghirardello, predsednik in izvršni direktor družbe FANUC Europe. "Tako delavci kot podjetja imajo lahko koristi, če svoje zaposlene prerazporedijo na bolj zahtevne naloge, pri katerih lahko bolje izkoristijo svoje kognitivne sposobnosti." Da bi podjetjem pomagala pri izpopolnjevanju zaposlenih, je FANUC razširil svoje centre za usposabljanje in akademije po vsej Evropi. Podjetje sodeluje tudi z univerzami in izobraževalnimi ustanovami, da bi usposobilo naslednjo generacijo strokovnjakov za avtomatizacijo.
Zdi se, da se podjetju FANUC obrestuje prizadevanje za inovacije, usposabljanje, zanesljive izdelke in storitve ter obsežno prodajno in servisno mrežo z več kot 20 pisarnami v Evropi in več kot 260 lokacijami po vsem svetu. "V Evropi trenutno opažamo veliko strank, ki se želijo širiti zunaj svojih domačih trgov in nas izbirajo kot globalnega partnerja," je dejal Ghirardello. Napovedal je tudi, da bo družba FANUC še naprej tesno sodelovala s strankami in ohranila svojo strategijo razvoja inovativnih rešitev za izboljšanje proizvodne industrije.