The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Majhna zmogljivost

Ta stroj je zasnovan tako, da presega povpraševanje medicinske, avtomobilske in tehnične industrije ter postavlja standarde odličnosti na področju brizganja. Zaupajo mu proizvajalci po vsem svetu, saj zagotavlja neprimerljivo zanesljivost in učinkovitost, kar zagotavlja nemotene proizvodne procese in vrhunske končne izdelke.
Tonaža
4500 kN | 450 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
920x920 mm
Premer vijaka (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

Servo tehnologija FANUC in vračanje energije zmanjšujeta porabo FANUC ROBOSHOT za 50–70% vs hidravlika in 10–15% vs konkurenca. Malo vzdrževanja, visoka razpoložljivost, nizek TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

FANUC ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

FANUC ROBOSHOT znižuje stroške z malo vzdrževanja, visoko razpoložljivostjo, manj deli in obrabo. Brez skrbi glede stroškov.
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35 leti izkušenj in poudarkom na natančnosti FANUC zagotavlja visoko zanesljivost in trajno kakovost ter podpira učinkovito delovanje.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
Double toggle
Tonaža
4500 kN | 450 tonf
Tonaža (povečana)
5000 kN | 500 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
1000-350 mm
Pritrdilni hod
900 mm
Premer pritrdilnega obroča
200 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
920x920 mm
Velikost plošče, H×V
1300x1300 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Premična-Nepremična
Hod izmetača
250 mm
Največja izmetalna sila
150 kN | 15.0 tonf
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
48
52
56
64
68
72
Hod vbrizga (mm)
176
208
260
260
260
260
Največji volumen vbrizga (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Sila dotika šobe
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
50 kN | 5.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
4
4
4
4
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
240 (high duty)
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Največja hitrost vbrizga (cm³)
434
509
591
772
871
977
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
25.2 | t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
270
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Največja hitrost vbrizga (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
25.2 | t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

FANUC ROBOSHOT serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo FANUC ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroji FANUC ROBOSHOT so za podjetje SIMON preprosti

Deli iz plastike v velikih količinah; tanke stene; nič napak; kratki dobavni roki v avtomobilski industriji; povpraševanje po visoki učinkovitosti energije. Vse več proizvajalcev se s temi skupnimi izzivi spopada z naložbami v visoko zmogljive, popolnoma električne stroje za brizganje plastike ROBOSHOT podjetja FANUC. Med njimi je tudi podjetje SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.