Skip to main content
Image of FANUC Control 31i-LB Plus series on a white background. FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

31𝑖-LB Plus

Krmilnik FANUC Serieje 31𝑖-LB Plus, optimiziran za standardne 2-D laserske rezalne stroje, zagotavlja stroškovno učinkovito rešitev CNC brez kompromisov glede delovanja. Vključuje inteligentne programske rešitve, ki povečujejo učinkovitost in uspešnost laserske obdelave. Tako kot njegov ustreznik tudi krmilnik FANUC Serieje 31𝑖-LB Plus zagotavlja izboljšano delovanje laserskega sistema FANUC, pri čemer se osredotoča na čas cikla, hitrost, natančnost in kakovost. Krmiljenje ima tudi integrirane funkcije za nadzor in diagnostiko laserja, ki napovedujejo potrebno vzdrževanje, s čimer zagotavljajo čas delovanja stroja in podpirajo visoko produktivnost ter zadovoljujejo potrebe vaših strank.
Največje število krmiljenih osi skupaj/na pot
26/12
Največje število osi vretena skupaj / na pot
4/3
Največje število krmiljenih poti
4

Prednosti za vaše podjetje

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Natančnost in hitrost

FANUC 31𝑖-LB Plus zagotavlja izjemno natančnost pri visokih hitrostih, kar izboljšuje kakovost in prepustnost izdelkov.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Umetna inteligenca in strojno učenje

Odkrijte moč pametne proizvodnje z napredno umetno inteligenco, optimizacijo delovanja in napovednim vzdrževanjem za večjo učinkovitost in zmanjšanje stroškov.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Vzdržljivost in zanesljivost

Izdelan za dolgotrajno uporabo, oblikovan za odličnost. Robustno oblikovanje zagotavlja dosledno in dolgotrajno delovanje v industrijskih okoljih, ki predstavljajo izzive.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Uporabniku prijazno prilagajanje

Enostavnost in prilagodljivost: Intuitivni vmesnik, ki ga je mogoče prilagoditi, poenostavlja delovanje in omogoča, da se ga naučijo in uporabljajo uporabniki vseh ravni znanja, s čimer se skrajša čas usposabljanja.

Za prilagajanje

Illustration of FOCAS library

Knjižnica FOCAS

Povečajte svoje operacije CNC! Enostavno se povežite s strojem CNC prek etherneta ali optičnih vlaken. Prilagodite funkcije, spreminjajte makroprograme in uživajte v intuitivnem dostopu do naprednih orodij CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prilagajanje zaslona - FANUC PICTURE

Brezhibno prilagodite operaterski vmesnik in zaslone HMI za kompleksna opravila. Neprekosljivo prilagajanje, izboljšani vmesniki, nemoteno delovanje in po meri izdelane nadzorne plošče zagotavljajo vrhunsko uporabniško izkušnjo.
Image of CNC screen. Startup tool

Orodja za nastavitev - FANUC LADDER III, komplet za razvoj aplikacij CNC, orodje za nastavljanje ...

Z našimi orodji izboljšajte učinkovitost svojih industrijskih dejavnosti. Poenostavite programiranje, prilagodite sisteme ter dosežite učinkovite in natančne nastavitve za večjo produktivnost.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Povečajte avtomatizacijo z najsodobnejšo servo tehnologijo. Izkusite natančnost, brezhibno integracijo in optimalno delovanje. Vzdržljivi, energetsko učinkoviti, s prilagojeno podporo za optimalno del
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo merilnik velikosti

Z orodjem FANUC Servo Sizer enostavno izberite motorje in ojačevalnike. Vnesite svoje specifikacije in delovne pogoje za optimalna priporočila motorjev in ojačevalnikov. Brezplačno in uporabniku prijazno.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Izravnava toplotnega premikanja z umetno inteligenco

Izkusite neprimerljivo natančnost in učinkovitost pri industrijskih strojih. Naša rešitev zmanjšuje toplotni premik ter zagotavlja dosledno natančnost, krajše izpade in večjo produktivnost.

Odkrijte serijo izdelkov

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serija

Te zmogljive naprave, oblikovane za povpraševanje sodobne proizvodnje, ponujajo neprimerljivo nadzorno tehnologijo, prilagodljivo funkcionalnost in brezhibne povezave. Raziščite našo serijo 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

FANUC CNC pomaga spremeniti sanje v realnost

Vsak izdelovalec strojev po meri bo povedal, da je izbira pravega nadzornega sistema ključnega pomena za uspeh projekta. Kadar ima zadevni stroj več osi, ki zahtevajo hkratni nadzor pri visokih hitrostih z izjemno natančnostjo, ima FANUC na voljo optimalne rešitve CNC. Unique Method Kft, madžarski izdelovalec strojev za laserski razrez po meri, je med vedno večjim številom podjetij, ki je to dejstvo odkril sam.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 se zanaša na visoko kakovost opreme in storitev FANUC

Pri avtomatizaciji tovarne je zanesljivost sistemov enako pomembna kot njihova učinkovitost. Odlične storitve vzdrževanja in popravil lahko naredijo veliko razliko.