Unique Method Kft
FANUC CNC pomaga spremeniti sanje v realnost
Vsak izdelovalec strojev po meri bo povedal, da je izbira pravega nadzornega sistema ključnega pomena za uspeh projekta. Kadar ima zadevni stroj več osi, ki zahtevajo hkratni nadzor pri visokih hitrostih z izjemno natančnostjo, ima FANUC na voljo optimalne rešitve CNC. Unique Method Kft, madžarski izdelovalec strojev za laserski razrez po meri, je med vedno večjim številom podjetij, ki je to dejstvo odkril sam.
Deli
Sistem CNC 31𝑖-L Model B podjetja FANUC je srce naprednega laserskega stroja za rezanje cevi UMET UniTume 6000.
Z uvedbo CNC podjetja FANUC se je čas rezanja skrajšal za polovico.
Zanesljivi rezervni deli in tehnična podpora družbe FANUC.
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Študije primerov družbe FANUC
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Vse aplikacije
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančne robotike do pametne avtomatizacije.
Vse panoge
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.