Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/25

Ao oferecer um elevado desempenho num espaço reduzido, o M-20𝑖D/25 é ideal para carregar e descarregar máquinas, bem como para a manipulação e posicionamento de peças em ambientes fabris com muita gente. Para um melhor acesso, possui um braço e um punho compactos e, graças ao seu design e à unidade de acionamento, oferece velocidades de eixo e desempenho de movimento significativamente mais elevados. Com um alcance de 1831 mm, oferece uma área de trabalho generosa, com uma elevada rigidez que se traduz numa repetibilidade de ± 0,02 mm. Ao combinar desempenho e fiabilidade, o M-20𝑖D/25 maximiza o rendimento, conduzindo a uma maior rentabilidade.
Capacidade de carga do robô
25 kg
Alcance do robô
1831 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Redução do risco de interferências

Minimize a interferência e reduza o risco de colisão com obstáculos próximos para um funcionamento mais suave e seguro com o braço curvo J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 como padrão

Beneficie de um braço e pulso à prova de água e de poeiras e de superfícies lisas para uma vida útil o mais longa possível e um tempo de funcionamento excecional.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Punho oco para layouts com muita densidade

Evite o risco de entalamento e desgaste dos cabos, encaminhando todos os cabos através do punho oco e do braço oco de 57 mm de diâmetro do robô.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil e vida útil do cabo optimizada

Simplifique a integração e proteja os seus cabos com um sistema de gestão de cabos totalmente integrado, que encaminha os cabos através do braço oco, do punho e do corpo do robô.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Tire partido deste versátil modelo de robô com opções de montagem no teto, no chão e em ângulo, tornando-o perfeito para espaços confinados onde a flexibilidade é essencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
25 kg
Alcance do robô
1831 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Série M-20

O líder do sector na sua classe em termos de carga útil, alcance e velocidade do eixo. Explore a nossa série M-20 agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Os robôs da FANUC automatizam um processo preciso para sector automóvel

As aplicações automóveis estão entre as tarefas de automação mais exigentes de toda a indústria. É certo que as velocidades rápidas dos eixos e a elevada produtividade são métricas fundamentais, mas neste projeto em particular, a precisão e a repetibilidade também estavam no topo da lista de prioridades. Com tantas exigências, foram os robôs industriais da FANUC que estiveram à altura do desafio.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Hortelã suíça

Robôs FANUC automatizam a produção de moedas na Swissmint

Automatizar todo o processo de cunhagem, desde as moedas individuais até às caixas paletizadas acabadas, não é tarefa fácil. No entanto, foi essa a tarefa que a Swissmint, a Casa da Moeda Federal da Suíça, teve de enfrentar. Para tornar este conceito complexo numa realidade, a Swissmint utiliza robôs FANUC de elevado desempenho em tarefas que incluem a recolha e colocação, a montagem de caixas e a paletização.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio de robôs FANUC aumenta a eficiência de embalamento em Inoverde

Numa fábrica de distribuição de alimentos frescos em rápida evolução, a eficiência através de operações de embalagem automatizadas é fundamental para acompanhar o ritmo da procura. Como subproduto desta abordagem, os utilizadores de robôs também beneficiam de um menor esforço físico para os funcionários, de um manuseamento mais suave de produtos delicados, como frutas e legumes, e de um processo mais uniforme e repetível. Uma das mais recentes fábricas a beneficiar de todo este valor acrescentado é a fábrica de Bätterkinden, na Suíça, do grande distribuidor alimentar Inoverde, onde as operações de enchimento, embalagem e paletização de cenouras estão a beneficiar da introdução de três robôs industriais da FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Montagem totalmente automatizada de moinhos de café

No fabrico de electrodomésticos populares, como os moinhos de café, há uma série de pré-requisitos que determinam o sucesso da produção. Por exemplo, apenas processos claramente estruturados, eficientes e orientados para os objectivos resultarão nos níveis necessários de fiabilidade da produção. A concretização desta ambição torna-se significativamente mais realista com a utilização da automação, como o líder de mercado Eugster/Frismag AG pode testemunhar após a adoção de 14 robôs industriais FANUC LR Mate e FANUC ZDT (Zero Down Time), que permitem agora a montagem automatizada contínua de um moinho de café a cada 7 segundos.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Os robôs FANUC permitem a maquinação CNC 24/7 na RADMOT

As células de maquinação CNC automatizadas que incluem várias máquinas-ferramentas e robôs requerem uma conceção e integração astutas. Por isso, porque não simplificar o processo, recorrendo ao fabricante mais proeminente do mundo de máquinas-ferramentas CNC e robôs? A FANUC. Foi precisamente essa a estratégia da RADMOT, um importante fornecedor de serviços de maquinação sediado na Polónia, quando pretendeu implementar uma nova célula de fresagem CNC que envolvia três centros de maquinação e dois robôs que podiam funcionar sem intervenção humana 24 horas por dia, 7 dias por semana - sem quaisquer colisões entre robôs.