Série M-900
A rigidez combina com uma carga útil elevada
A série de robôs de 6 eixos FANUC M-900 apresenta uma elevada rigidez estrutural e uma grande área de trabalho. Com uma capacidade de carga útil de até 700 kg, é uma das ofertas de carga útil mais elevadas do mercado. Concebido para manipular sem esforço uma ou várias peças pesadas e com um alcance de até 3.2 m, o robô M-900 destaca-se numa vasta gama de aplicações. As suas opções de montagem versáteis maximizam a utilização do espaço de trabalho e asseguram um desempenho ótimo em qualquer ambiente.
Inspire-se
Get Inspiration from Other's Success
Fully Automatic Machine Tool Tending with an Integrated Rail as a 7th Axis
The challenge was to automate the loading of blanks and removal of finished parts from two large turning-milling centres while keeping them accessible to employees. Roth Technik solved this by installing a FANUC M-900𝑖B/360E arm on an overhead rail with automatic gripper changing. This automation allows BRUDERER to complete tasks five hours faster per machine daily, enabling unattended production overnight and on weekends.
Solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Soldadura por pontos
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Veículos eléctricos
Eletrónica
Alimentação e bebidas
Armazenagem, logística, correios e encomendas
Entrar em contacto