Skip to main content
Image of FANUC robot controller. Png.

Controlador do robô

Eleve os seus projectos de automação com os nossos controladores de robôs avançados, concebidos para melhorar os seus projectos de automação com precisão e eficiência. Com uma gama de funcionalidades, os nossos controladores permitem-lhe alcançar mais e elevar os seus sistemas de robótica com facilidade.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Localizador de robôs

Encontre o robô industrial FANUC ideal para as suas necessidades de fabrico

Desde robôs compactos a robôs extremamente robustos que podem suportar as cargas úteis mais pesadas - com 21 séries e mais de 100 modelos especializados disponíveis, oferecemos a maior gama de robôs industriais do mercado para cobrir todas as necessidades, aplicações ou indústrias.

Com a ajuda da nossa ferramenta Robot Finder, encontre o robô FANUC certo para si.