Série M-710
Redefina a versatilidade na manipulação de cargas médias
Esta inovadora série de robôs leves apresenta um punho fino, um braço rígido e uma área de trabalho compacta. Destaca-se numa vasta gama de aplicações, maximizando o aproveitamento do espaço de produção. Com um alcance líder na sua classe de até 3.1 metros e velocidades de eixo extremamente rápidas, a série M-710 enfrenta sem esforço ambientes de produção exigentes. As suas impressionantes capacidades de carga útil e inércia permitem-lhe manipular uma vasta gama de materiais com uma precisão excecional. Mais importante ainda, a extensa seleção de modelos da série M-710 garante uma adaptação perfeita a uma grande variedade de indústrias. Quer se trate da indústria automóvel, aeroespacial ou de qualquer outro sector, a série M-710 permite-lhe otimizar os seus processos de automatização e atingir novos níveis de eficiência.
Inspire-se
Inspire-se no sucesso dos outros
A automatização é o melhor remédio na DEMO
A DEMO, um dos principais intervenientes na indústria farmacêutica, melhorou significativamente as suas capacidades de produção com as soluções automatizadas da FANUC. Ao integrar os robôs da FANUC, a DEMO optimizou os processos de enchimento, embalagem e etiquetagem, o que resultou numa maior eficiência, precisão e produtividade global das suas operações.
Fabricante de cozinhas avança com robôs FANUC
A Dovy Keukens é uma verdadeira história de sucesso: desde o arranque num barracão, em 1980, até às actuais instalações de produção topo de gama com 55.000 m2 e cerca de 430 funcionários. Este fabricante de cozinhas personalizadas é um dos mais sofisticados do sector e, no centro da sua unidade de produção, encontram-se vários robôs industriais de seis eixos da FANUC.
Robô FANUC elimina a ineficiência na lavagem de caixotes
Os robôs são produtivos, fiáveis, consistentes, eficientes e económicos numa série de aplicações industriais. Carregar e descarregar caixas de e para paletes como parte de um processo de lavagem industrial é um exemplo disso. No entanto, o que acontece quando a posição inicial das caixas é aleatória? Nesses casos, a FANUC está a descobrir que os seus robôs com visão 3D estão a tornar-se cada vez mais populares.
Robô FANUC aumenta a capacidade de paletização em fábrica de farinha
A redução do esforço em operações de elevação de cargas pesadas é uma aplicação clássica para os robots industriais. No entanto, a implementação de robôs em tarefas de elevação não só proporciona alívio físico aos trabalhadores, como também tem o potencial de aumentar o rendimento, mesmo quando o espaço é limitado. O fabricante de farinha Lindmühle é um exemplo disso, em que o software de simulação da FANUC destacou o robô ideal para o espaço de trabalho disponível.
Fabricante de exaustores de cozinha aproveita as vantagens dos robôs FANUC
A cooperação entre a FANUC e o fabricante de exaustores Silverline, que teve início com um projeto especial de colagem automatizada em 2015, levou a um total de 17 robôs a trabalhar na fábrica da empresa na Turquia. A FANUC assiste regularmente a este tipo de resultados, em que dar o salto inicial para o investimento em robôs leva a uma perceção quase imediata de que o fabrico pode atingir níveis de desempenho totalmente novos.
Trio de robôs FANUC aumenta a eficiência de embalamento em Inoverde
Numa fábrica de distribuição de alimentos frescos em rápida evolução, a eficiência através de operações de embalagem automatizadas é fundamental para acompanhar o ritmo da procura. Como subproduto desta abordagem, os utilizadores de robôs também beneficiam de um menor esforço físico para os funcionários, de um manuseamento mais suave de produtos delicados, como frutas e legumes, e de um processo mais uniforme e repetível. Uma das mais recentes fábricas a beneficiar de todo este valor acrescentado é a fábrica de Bätterkinden, na Suíça, do grande distribuidor alimentar Inoverde, onde as operações de enchimento, embalagem e paletização de cenouras estão a beneficiar da introdução de três robôs industriais da FANUC.