Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Soluções para a indústria automóvel
A FANUC tem uma história rica de colaboração com os principais fabricantes de automóveis, sendo pioneira em soluções de automação que transformaram as linhas de produção durante décadas. Com a mais vasta gama de robôs industriais do mundo, a FANUC oferece uma versatilidade e um desempenho sem paralelo na automação automóvel. Os nossos robôs foram concebidos para satisfazer diversas necessidades de fabrico, desde a montagem à pintura, da soldadura às tarefas de acabamento, garantindo eficiência e precisão. Este legado de inovação e amplitude de soluções cimenta o papel da FANUC como um parceiro fundamental no fabrico automóvel.
- Aplicação
- Produtos relacionados
- Benefícios
- Estudos de caso
Automatização de processos automóveis com robôs
A Fanuc oferece uma grande variedade de soluções de fabrico automóvel para processos normalizados normalmente encontrados na indústria automóvel. Estas soluções vão desde robôs dedicados equipados com sistemas avançados de visão e controlo de movimentos a soluções dedicadas para montagem, soldadura, processamento, maquinação, inspeção ou pintura. Muitas vezes, estas soluções são ideais para a realização de tarefas repetitivas que exigem elevados níveis de produtividade e que podem representar um risco para a saúde humana. Em todos os casos, a FANUC tem uma solução para melhorar o seu tempo de ciclo e aumentar o rendimento.
Soldadura eficiente
Soldadura por pontos Swift
Manipulação, carregamento e descarregamento precisos
Montagem versátil
Pintura de precisão
Dispensa eficiente
Remoção de material / Maquinação / Acabamento
Deteção de peças
Soldadura eficiente
A Fanuc fornece produtos e interfaces personalizados para automatizar a soldadura por resistência, MIG/MAG, MIG por impulsos, TIG e plasma. A oferta de melhor qualidade e tempos de ciclo e pontos e soldaduras consistentes é uma opção particularmente atractiva para as empresas que pretendem automatizar para reduzir custos.
Soldadura por pontos Swift
Os cabos de processo totalmente integrados garantem a proteção dos cabos de processo e evitam interferências com o equipamento do sistema. OFANUC Learning Vibration Control permite que o seu robô aprenda automaticamente um movimento suave de alta velocidade que acelera as aplicações de soldadura por pontos e furação em até 15%.
Manuseamento, carregamento e descarregamento precisos
Precisa de mover algumas peças automóveis? Desde a peça mais pequena até à carroçaria completa de um automóvel, a FANUC oferece uma extensa linha de robôs de processamento de peças com capacidade para manusear até 2300 kg. Estes robôs estão preparados para iRVision e sensores de força, e são capazes de realizar transferências a alta velocidade num sistema bem otimizado.
Montagem versátil
A Fanuc oferece uma variedade de robôs de montagem altamente fiáveis que são hábeis, repetíveis, compactos e rápidos. Desde robôs articulados de 5 a 6 eixos, robôs Delta de 3 a 6 eixos, até aos nossos robôs SCARA e robôs colaborativos, temos os robôs de montagem e as funcionalidades inteligentes necessárias para manter os seus objectivos de produção no caminho certo.
Pintura de precisão
Os robôs de pintura da Fanuc são adequados para uma grande variedade de aplicações de pintura e revestimento automóvel, oferecendo um acesso fácil, áreas de trabalho optimizadas e um rendimento maximizado. Com alguns modelos concebidos para funcionar em ambientes perigosos e uma vasta gama de alcances e capacidades de manipulação, quaisquer que sejam os seus requisitos de pintura ou distribuição, pode ter a certeza de que existe um modelo para satisfazer as suas necessidades.
Distribuição eficiente
Aplique adesivos com maior precisão, exatidão e eficiência com os robôs dispensadores da FANUC. A utilização de robôs dispensadores para aplicações de selagem proporciona uma variedade de vantagens, incluindo consistência melhorada, velocidades e produtividade mais elevadas e maior tempo de atividade do sistema.
Vedação de carroçarias de automóveis
Remoção de material / Maquinação / Acabamento
Os sistemas de visão da Fanuc oferecem uma vantagem competitiva, fornecendo garantia de qualidade através da deteção precisa de defeitos, facilitando a automação contínua através da identificação fiável de peças num transportador ou num contentor e optimizando a eficiência da produção, permitindo processos adaptativos baseados em dados visuais em tempo real.
Deteção de peças
Os sistemas de visão da Fanuc oferecem uma vantagem competitiva, fornecendo garantia de qualidade através da deteção precisa de defeitos, facilitando a automação contínua através da identificação fiável de peças num transportador ou num contentor e optimizando a eficiência da produção, permitindo processos adaptativos baseados em dados visuais em tempo real.
A nossa oferta de robô
Robôs articulados
Robôs de soldadura por arco
Robôs colaborativos
Robôs de pintura
Destaques
Scanner laser 3D
Maximizar o tempo de funcionamento da produção
Vantagens para a sua indústria
Redução de custos
Melhoria do controlo de qualidade
Segurança reforçada
Taxas de produção mais rápidas
Aumento da eficiência
Flexibilidade e adaptabilidade
Os robôs da FANUC automatizam um processo preciso para sector automóvel
As aplicações automóveis estão entre as tarefas de automação mais exigentes de toda a indústria. É certo que as velocidades rápidas dos eixos e a elevada produtividade são métricas fundamentais, mas neste projeto em particular, a precisão e a repetibilidade também estavam no topo da lista de prioridades. Com tantas exigências, foram os robôs industriais da FANUC que estiveram à altura do desafio.
Automatização da maquinação de grandes rolamentos em forma de anel com robôs
Foi criada uma célula robótica para maquinar rolamentos de grandes dimensões em forma de anel. Um robô FANUC R-2000𝑖C/210L, com uma capacidade de 210 kg e um sensor de visão 3D, carrega e descarrega anéis num torno CNC vertical. A Mikron Plus utilizou o CNC Servo Learning Oscillation da FANUC para partir limalhas longas em pedaços mais pequenos. Esta solução aumentou a produtividade, reduziu os custos e assegurou uma elevada precisão e qualidade, minimizando a dependência de mão de obra.
Elevação de cargas pesadas para a construção de camiões
A NTM conseguiu aumentar a capacidade de produção dos seus veículos de recolha de lixo ao optar por automatizar o turno da noite. Ao utilizar um robô pesado que pode levantar até duas toneladas e uma solução de soldadura robotizada, a fábrica finlandesa da empresa pode agora trabalhar sem pessoal durante a noite ou aos fins-de-semana.
As nossas soluções para outros sectores
Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico
Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.