Skip to main content
FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Série M-2000

A série M-2000 da FANUC é a solução ideal para manipular cargas úteis extremas com uma precisão inigualável. Este robô de 6 eixos, líder de mercado, tem uma impressionante capacidade de carga útil de até 2.3 toneladas e um alcance de até 4.7 metros, o que lhe permite enfrentar com confiança até as tarefas pesadas mais exigentes.

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Tecnologia Loop

A automatização da produção de pré-formas compostas de alta produtividade torna-se uma realidade

A Loop Technology está a utilizar robôs industriais da série M-2000 da FANUC para apoiar o desenvolvimento do seu sistema de automatização de pré-formas compósitas FibreLINE, destinado ao setor aeroespacial. Os robôs manuseiam efetores finais grandes e complexos com uma precisão excecional, contribuindo para alcançar taxas de deposição inovadoras, um melhor acesso às células e uma qualidade repetível para as estruturas de aeronaves da próxima geração.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Elevação de cargas pesadas para a construção de camiões

A NTM conseguiu aumentar a capacidade de produção dos seus veículos de recolha de lixo ao optar por automatizar o turno da noite. Ao utilizar um robô pesado que pode levantar até duas toneladas e uma solução de soldadura robotizada, a fábrica finlandesa da empresa pode agora trabalhar sem pessoal durante a noite ou aos fins-de-semana.