M-2000𝑖A/900L
Partilhar
O robô M-2000𝑖A/900L estabelece um padrão elevado quando se fala de trabalhos pesados. Com um impressionante alcance vertical e uma capacidade de carga útil de até 900 kg, esta variante de braço longo destaca-se em aplicações de manipulação de carga pesada. Com uma altura de elevação extraordinária de 6200 mm e um alcance horizontal de 4683 mm, gere sem esforço peças de trabalho de grande dimensão, demonstrando uma força e um alcance excepcionais na sua classe. O seu design e capacidades tornam-no numa ferramenta essencial para tarefas industriais exigentes.
Capacidade de carga do robô
900 kg
Alcance do robô
4683 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
A solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.