Visão geral do hardware ROBOSHOT
Aproveite todo o potencial da sua máquina ROBOSHOT com a nossa gama diversificada de hardware standard e opcional!
- Hardware standard
- Hardware opcional
- Pacotes do sector
Hardware standard
Concebido para a excelência
Melhoria da eficiência
Ajuste da força de fixação
O nosso ajuste automático da força de fixação reduz os defeitos das peças, aumenta a vida útil da máquina e poupa tempo e energia.
Estender a aplicação
Canais de pressão da cavidade
A ROBOSHOT garante transparência com 16 canais de pressão, monitorização do equilíbrio da cavidade, seleção de qualidade baseada em CNC e integração perfeita. Comunica-se e conecta-se a qualquer si...
Fiabilidade
Sistema de lubrificação
O nosso novo sistema de lubrificação reduz a utilização de massa lubrificante em 60-65% em comparação com o modelo anterior, aumentando a sustentabilidade e reduzindo as despesas de funcionamento.
Hardware opcional
Personalizar a sua máquina
Estender a aplicação
Moldagem multicomponente (unidades de injeção adicionais)
Pode utilizar a ROBOSHOT para a moldagem por injeção de múltiplos componentes, adicionando unidades de injeção verticais e horizontais versáteis e fáceis de integrar. Esta técnica de moldagem avanç...
Estender a aplicação
Automação de robôs lineares, por exemplo, Sepro
Todos os modelos ROBOSHOT são compatíveis com a automatização por robôs lineares graças ao Euromap 67, o que permite uma integração e uma flexibilidade perfeitas.
Estender a aplicação
Moldagem por inserção
A moldagem por inserção, compatível com as máquinas ROBOSHOT e os nossos robôs, utiliza uma programação precisa para inserir peças nos moldes, eliminando a necessidade de etapas de alinhamento manu...
Pacotes do sector
A solução certa para a sua empresa
Os nossos pacotes específicos para cada sector foram concebidos para maximizar o potencial da sua máquina. Cada pacote inclui tudo o que precisa para se destacar no seu sector. Leve a sua ROBOSHOT para o próximo nível e atinja o máximo desempenho com uma solução construída para o seu sucesso.
Pacote de soluções
Pacote LSR
O FANUC ROBOSHOT LSR Package foi concebido especificamente para a moldagem de borracha de silicone líquida (LSR), oferecendo uma precisão e eficiência sem paralelo para uma vasta gama de produtos. ...
Pacote de soluções
Pacote médico
O pacote Médico foi concebido para ambientes de sala limpa (ISO 7/8). Dispõe de barras de ligação sem casquilho, o que mantém a área do molde mais limpa. O controlo preciso do processo ROBOSHOT gar...
Pacote de soluções
Pacote MIM/CIM
Os pacotes MIM (Metal Injection Moulding) e CIM (Ceramic Injection Moulding) da FANUC ROBOSHOT oferecem soluções revolucionárias para o fabrico de componentes de precisão. A MIM é um método económi...
Pacote de soluções
Injeção de termoendurecíveis
Preparado para materiais termoendurecíveis com parafuso/bocal especial. Possui controlo de temperatura, redução de gás, pré-funções e inclui funcionalidades de IA para estabilidade do processo e co...