/
Automação de robôs lineares, por exemplo, Sepro
Automação de robôs lineares, por exemplo, Sepro
Partilhar
Todos os modelos ROBOSHOT são compatíveis com a automatização por robôs lineares graças ao Euromap 67, o que permite uma integração e uma flexibilidade perfeitas.
- PRINCIPAIS VANTAGENS
- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
PRINCIPAIS VANTAGENS
Vantagens para a sua empresa
Aumento da eficiência
Os robôs lineares melhoram a velocidade de produção automatizando a carga e a descarga de peças, reduzindo os tempos de ciclo.
Maior flexibilidade
Os robôs lineares oferecem uma gama mais ampla de movimentos em comparação com os robôs tradicionais, permitindo o manuseamento de peças complexas.
Custos reduzidos
A automatização com robôs lineares reduz os custos de mão de obra e minimiza o desperdício de material devido à maior precisão.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Caraterísticas concebidas para o seu sucesso
Compatibilidade com o Euromap 67
Assegura a integração perfeita de robôs lineares de vários fabricantes com as máquinas de moldagem por injeção FANUC ROBOSHOT.
Integração simples
Os robôs lineares podem ser facilmente programados e configurados para trabalhar em conjunto com o FANUC ROBOSHOT para uma operação optimizada.
Design que poupa espaço
Os robôs lineares oferecem uma pegada compacta, maximizando o espaço de produção nas suas instalações.
Função VNC
A funcionalidade VNC elimina a necessidade de um controlador de robô separado. Por exemplo, os robôs Sepro oferecem caraterísticas de integração avançadas, permitindo o controlo direto a partir do seu ecrã ROBOSHOT. Além disso, os robôs Sepro permitem-lhe armazenar convenientemente ficheiros de programas de robôs juntamente com os seus ficheiros de tecnologia de moldes ROBOSHOT. Esta abordagem simplificada simplifica a gestão dos programas e o controlo das versões.