Moldagem por inserção
Partilhar
A moldagem por inserção, compatível com as máquinas ROBOSHOT e os nossos robôs, utiliza uma programação precisa para inserir peças nos moldes, eliminando a necessidade de etapas de alinhamento manual - um fator crucial para uma integração bem sucedida. Este processo apresenta várias vantagens: aumenta a segurança da produção ao automatizar a inserção de peças, integra uma inspeção de qualidade a 100% para obter resultados consistentes, reduz a área de implantação global ao combinar componentes e permite um funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para satisfazer exigências de grandes volumes.
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Produtos relacionados
Inspire-se no sucesso dos outros
Erkul Cosmetics
Fabricante de cosméticos vê a beleza da automação da FANUC
A Erkul Cosmetics, na Turquia, beneficia de uma miríade de vantagens de qualidade e eficiência proporcionadas por vários produtos de automação FANUC de elevado desempenho. Esta empresa de cosméticos em rápido crescimento procura estabelecer uma referência para o fabrico no seu sector, apoiada pelos ganhos competitivos que as soluções FANUC proporcionam.
Ajuste perfeito para a sua aplicação
Série LR Mate
Leve e compacta, a nossa série de robôs FANUC LR Mate é a prova disso: Grandes coisas vêm em embalagens pequenas. Conheça o robô inteligente mais versátil.
Série M-10
Fino, rápido e versátil. A série M-10 da FANUC é a sua escolha para aplicações de pequena carga útil em que a velocidade é essencial. O design aerodinâmico do braço integrado no cabo e o suporte de montagem do punho oco permitem uma operação sem esforço, mesmo em espaços de trabalho apertados.
Série M-20
Concentre-se na potência e no desempenho com a série M-20 da FANUC. O design objetivo melhora sem esforço a funcionalidade do robô. Com todos os utilitários perfeitamente contidos no braço, os problemas de preparação, como prender, rasgar e esfregar, são coisa do passado. Ideal para o manuseamento de vários materiais, o M-20 é uma excelente escolha para tarefas que envolvam cargas úteis médias.
ROBOSHOT Robot Package
O Robot package para a máquina de moldagem por injeção ROBOSHOT permite-lhe instalar robôs FANUC em apenas alguns passos. Os robôs podem ser facilmente utilizados para carregar e descarregar peças, montar, recolher e colocar, e a área de trabalho ergonomicamente concebida garante um acesso fácil à máquina.
FL-net (ligação do robô FANUC)
Ligação fácil com FL-NET, um bus de campo baseado em Ethernet para partilha de dados, com a capacidade de passar sinais de segurança entre controladores. O controlo CNC do ROBOSHOT simplifica a integração, reduzindo os erros.