Skip to main content
Robot with iRVision Accessory

Sistemas de Inspeção Visual

A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Os robôs da FANUC ajudam o produtor de máscaras a enfrentar um desafio

Quando a procura de produção aumenta drasticamente num curto espaço de tempo, os robôs e a automação podem ajudar a satisfazer os requisitos muito mais rapidamente do que muitos imaginam. No entanto, este resultado depende muito da seleção de robôs que sejam fáceis de instalar, programar e colocar em funcionamento.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Loading & Unloading, Flex Feeding, and Inspection in a Single Cell

Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.

As nossas soluções para outras aplicações

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumente a eficiência, a precisão e a produtividade com as soluções da FANUC para diferentes aplicações

Desde a robótica de alta precisão à automação inteligente, fornecemos as soluções para elevar os seus processos de fabrico.